Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SM 36/18-30 K MC NE GR
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 56 x 36 mm, серый
Номер для заказа 1428200000
Тип SM 36/18-30 K MC NE GR
GTIN (EAN) 4050118232608
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 1,2 мм
Глубина (дюймов) 0,047 inch
Высота 56 мм
Высота (в дюймах) 2,205 inch
Ширина 36 мм
Ширина (в дюймах) 1,417 inch
Диаметр 30 мм
Масса нетто 3,51 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...60 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет
Диаметр 30 мм

Общие данные

Галогены Нет
Исполнение самоклеящийся
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Маркировочные элементы для устройств
Материал Полиамид 66
Температурный диапазон вставки -40...60 °C
Температурный диапазон, макс.. 60 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Цвет материала согласно коду по сопротивлению
Цветовой код серый
Ширина 36 мм
совместимый принтер 2715590000
2438520000
2438510000

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1428190000
Тип: SM 36/18-30 K MC NE WS
Исполнение:
SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 56 x 36 mm, белый