Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Мастер выбора продукта 
0
0
Быстрый доступ
PDL 6 S/NT/L/PE
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Монтажная многоуровневая клемма, PUSH IN, 6 mm², 400, 39 A, Темно-бежевый
Номер для заказа 1411320000
Тип PDL 6 S/NT/L/PE
GTIN (EAN) 4050118212198
Кол. 25 Шт.

Размеры и массы

Глубина 52,5 мм
Глубина (дюймов) 2,067 inch
Глубина с DIN-рейкой 53 мм
Высота 118,5 мм
Высота (в дюймах) 4,665 inch
Ширина 8,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,319 inch
Масса нетто 34,195 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Общие сведения

Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Соединение PUSH IN, Соединение NT, L и PE, для вставной перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Да
Рейка TS 35
Функция N Да
Функция PE Да
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 6 mm²
Номинальное напряжение 400 
Номинальный ток 39 A
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1,56 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,31 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения PUSH IN
Диапазон зажима, макс. 6 mm²
Диапазон зажима, мин. 1,5 mm²
Длина зачистки изоляции 14 мм
Количество соединений
Направление соединения наклонная, сверху
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 1,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Технические данные EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
CADENAS eCATALOG Cax data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001329
ETIM 7.0 EC001329
ETIM 8.0 EC001329
ECLASS 9.0 27-14-11-25
ECLASS 9.1 27-14-11-25
ECLASS 10.0 27-14-11-25
ECLASS 11.0 27-14-11-25

Сертификаты

Сертификаты CE EAC
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1411310000
Тип: PDL 6 S/L/L
Исполнение:
Монтажная многоуровневая клемма, PUSH IN, 6 mm², 400, 41 A, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1411330000
Тип: PDL 6 S/L/L/PE
Исполнение:
Монтажная многоуровневая клемма, PUSH IN, 6 mm², 400, 41 A, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 1411340000
Тип: PDL 6 S/N/L/PE
Исполнение:
Монтажная многоуровневая клемма, PUSH IN, 6 mm², 400, 41 A, Темно-бежевый
 
Присоединяйтесь к нам на:
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Детмольд
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти