Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
DEK 5/6.5 PLUS MC NE GE
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50 Weidmueller, желтый
Номер для заказа 1364020000
Тип DEK 5/6.5 PLUS MC NE GE
GTIN (EAN) 4050118166057
Кол. 900 Шт.

Размеры и массы

Высота 5 мм
Высота (в дюймах) 0,197 inch
Ширина 6,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,256 inch
Масса нетто 0,108 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Маркировочные элементы для разъемов

Шаг в мм (P) 6,5 мм

Общие данные

Галогены Нет
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Маркировка клеммы
Материал Полиамид 66
Напечатанные символы пустой
Ориентация печатных символов горизонтально и вертикально
Температурный диапазон вставки -40...100 °C
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Установка / Изготовитель Weidmueller
Цвет материала согласно коду по сопротивлению
Цвет печати черный
Цветовой код желтый
Ширина 6,5 мм
совместимый принтер 2715590000
2438520000
2438510000

Загрузки

Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1046340000
Тип: DEK 5/6.5 PLUS MC NE WS
Исполнение:
Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50 Weidmueller, белый