Применимо только к питающим системам ИТ, в которых заземление на распределительном трансформаторе соединено с заземление на стороне потребителя (RE=RA на рис. 44.A1 стандарта IEC 60634-4-44:2018).
Многополюсный грозовой разрядник, соответствующий требованиям класса I по стандарту IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Разрядник служит для защиты от грозовых разрядов, обеспечивая эквипотенциальное соединение, и используется в системах, соответствующих стандарту IEC 61643-12, при переходе интерфейса с 0 на 1 (по стандарту IEC 1312-1). Использование неперегорающего искрового промежутка в сочетании с высокомощным варистором удовлетворяет требованиям по контролю качества для систем защиты от перенапряжения класса I в соответствии с директивой VDEW (Ассоциации немецких электростанций). Разрядник устанавливается вблизи от источника питания защищаемого оборудования в стандартный монтажный / электрораспределительный шкаф. VPU I 3+1 R LCF 280 V/12.5 kA используется в сетях электропитания формата TN-S и TT. С терморазъединительным устройством на варисторе. В случае утраты всех средств защиты цвет в окне индикации меняется с зеленого на красный. Функциональное состояние также индицируется с помощью беспотенциального сигнального контакта (переключающегося). Номинальное напряжение: 230 В перем. тока; испытательный разрядный ток (10/350 мкс): 12,5 кА; уровень защиты при испытательном разрядном токе: < 1,45 кВ, 25 кА; защита от короткого замыкания с резервным предохранителем макс. номинала 250 А; gl; выход линии связи: контакт: 250 В / 0,5 А, 48 В пост. тока / 0,1 А; тип: Weidmüller VPU I 3+1 R LCF 280 V/12.5 kA; код заказа: 1352030000 или аналогичный
Краткая спецификация
Разрядник класса I для LPL III/IV с 12,5 кА, подходящий для сетей электропитания TN-CS, TT 230/400 В. Уровень защиты < 1,45 кВ. С системой удаленного предупреждения Тип: Weidmüller VPU I 3+1 R LCF 280 V/12,5 kA, № заказа 1352030000 или аналогичный
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
Связанные изделия:
Вид соединения:
Винтовое соединение
Номер для заказа:
1352050000
Тип:
VPU I 1+1 R LCF 280V/12,5KA
Исполнение:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, С дистанционным контактом, Без тока утечки, Однофазный, IT с N, IT без N, TN, TT
Применимо только к питающим системам ИТ, в которых заземление на распределительном трансформаторе соединено с заземление на стороне потребителя (RE=RA на рис. 44.A1 стандарта IEC 60634-4-44:2018).
Многополюсный грозовой разрядник, соответствующий требованиям класса I по стандарту IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Разрядник служит для защиты от грозовых разрядов, обеспечивая эквипотенциальное соединение, и используется в системах, соответствующих стандарту IEC 61643-12, при переходе интерфейса с 0 на 1 (по стандарту IEC 1312-1). Использование неперегорающего искрового промежутка в сочетании с высокомощным варистором удовлетворяет требованиям по контролю качества для систем защиты от перенапряжения класса I в соответствии с директивой VDEW (Ассоциации немецких электростанций). Разрядник устанавливается вблизи от источника питания защищаемого оборудования в стандартный монтажный / электрораспределительный шкаф. VPU I 3+1 R LCF 280 V/12.5 kA используется в сетях электропитания формата TN-S и TT. С терморазъединительным устройством на варисторе. В случае утраты всех средств защиты цвет в окне индикации меняется с зеленого на красный. Функциональное состояние также индицируется с помощью беспотенциального сигнального контакта (переключающегося). Номинальное напряжение: 230 В перем. тока; испытательный разрядный ток (10/350 мкс): 12,5 кА; уровень защиты при испытательном разрядном токе: < 1,45 кВ, 25 кА; защита от короткого замыкания с резервным предохранителем макс. номинала 250 А; gl; выход линии связи: контакт: 250 В / 0,5 А, 48 В пост. тока / 0,1 А; тип: Weidmüller VPU I 3+1 R LCF 280 V/12.5 kA; код заказа: 1352030000 или аналогичный
Краткая спецификация
Разрядник класса I для LPL III/IV с 12,5 кА, подходящий для сетей электропитания TN-CS, TT 230/400 В. Уровень защиты < 1,45 кВ. С системой удаленного предупреждения Тип: Weidmüller VPU I 3+1 R LCF 280 V/12,5 kA, № заказа 1352030000 или аналогичный
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.