Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VPU III SO LD
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, без контакта дистанционной сигнализации, Однофазный
Номер для заказа 1351680000
Тип VPU III SO LD
GTIN (EAN) 4050118158472
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 25 мм
Глубина (дюймов) 0,984 inch
Высота 35 мм
Высота (в дюймах) 1,378 inch
Ширина 12 мм
Ширина (в дюймах) 0,472 inch
Масса нетто 34 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...80 °C
Рабочая температура -25 °C...55 °C
Влажность Отн. влажность 5–95 %

Номинальные характеристики IEC / RU

Временное перенапряжение - TOV 440 V
Время реакции < 100 мкс
Категория требований по IEC 61643-11 Тип III
Класс требований согласно EN 61643-11 T3
Количество полюсов 1
Комбинированный импульс UOC 3 kV
Макс. продолжительное напряжение, Uc (AC) 275 V
Низковольтная сеть Однофазный
Номинальное напряжение (AC) 230 V
Номинальный ток короткого замыкания ISCCR 1,5 kA
Нормы IEC 61643-11, EN 61643-11
Предохранитель 16 A
Сигнальный контакт Нет
Согласование энергии (≤10 м) Тип II, Тип III
Тип напряжения Переменный ток
Ток провода IPE 10 µA
Ток утечки в Un 30 µA
Уровень защиты, Up при IN (L/N-PE) ≤ 1,5 кВ
Частота сети при 250 В макс. 50...60 Гц

Данные соединения, удаленная индикация

Вид соединения прочее
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. 1,5 mm²

Общие данные

Вид защиты IP20
Исполнение без контакта дистанционной сигнализации
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Конструкция Монтаж на лицевую панель
Оптическая индикация работы Зеленый светодиод = OK, Красный светодиод = разрядник неисправен, заменить
Сегмент Распределение питания
Цветовой код черный

Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Категория перенапряжения II
Степень загрязнения 2

Размеры

Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 1 mm²

Гарантия

Период времени 5 лет

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90

Тендерные спецификации

Подробная спецификация Устройство защиты от перенапряжения, соответствующее требованиям класса III по стандарту IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Данный разрядник обеспечивает защиту от перенапряжения и используется в системах, соответствующих стандарту IEC 61643-12. Разрядник устанавливается вблизи от защищаемого оборудования в стандартный монтажный / электрораспределительный шкаф. VPU III SO LD заземляется между фазовым и нулевым проводом. С терморазъединительным устройством на варисторе. В случае утраты всех средств защиты загорается красный светодиод. Номинальное напряжение: 230 В перем. тока; Iн./макс. (8/20 мкс): 1,5 кА; уровень защиты: < 1,5 кВ; тип: Weidmüller VPU III R SO LD; код заказа: 1351680000 или аналогичный
Краткая спецификация Разрядник класса III с напряжением Uoc: 3 кВ, подходит для сетей электропитания 230 В перем. тока. Уровень защиты < 1,5 кВ. С красным светодиодным дисплеем, тип: Weidmüller VPU III SO LD № для заказа 1351680000 или аналогичный

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1351700000
Тип: VPU III SO LD+A
Исполнение:
Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, без контакта дистанционной сигнализации, Однофазный