Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SM 35/18 K MC NE WS
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 18 x 35 mm, белый
Номер для заказа 1336690000
Тип SM 35/18 K MC NE WS
GTIN (EAN) 4050118141139
Кол. 40 Шт.

Размеры и массы

Глубина 1 мм
Глубина (дюймов) 0,039 inch
Высота 18 мм
Высота (в дюймах) 0,709 inch
Ширина 35 мм
Ширина (в дюймах) 1,378 inch
Масса нетто 2,7 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...60 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены Нет
Исполнение самоклеящийся
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Маркировочные элементы для устройств
Материал Полиамид 66
Температурный диапазон вставки -40...60 °C
Температурный диапазон, макс.. 60 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Цветовой код белый
Ширина 35 мм
совместимый принтер 2715590000
2438520000
2438510000

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1336700000
Тип: SM 35/18 K MC NE GR
Исполнение:
SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 18 x 35 mm, серый