ACT20X-HUI-SAO-LP-S
Не использовать продукт для новых разработок
Основные данные для заказа
Исполнение
ACT20X, EX-преобразователь сигналов, 1-Канальная версия, С питанием от выходного контура
Номер для заказа
1318220000
Тип
ACT20X-HUI-SAO-LP-S
GTIN (EAN)
4050118323955
Кол.
1 Шт.
Состояние поставки
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до
2021-12-15
Размеры и массы
Глубина
113,6 мм
Глубина (дюймов)
4,472 inch
Высота
117,2 мм
Высота (в дюймах)
4,614 inch
Ширина
12,5 мм
Ширина (в дюймах)
0,492 inch
Масса нетто
171 g
Температуры
Температура хранения
-20 °C...70 °C
Рабочая температура
0 °C...60 °C
Влажность при рабочей температуре
0...95 % (без появления конденсата)
Влажность
10...90 % (без появления конденсата)
Вероятность сбоя
SIL согласно IEC 61508
2
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Assembling
Вид монтажа
DIN-рейка
Монтажное положение
горизонтально или вертикально
Рейка
TS 35
Вход EX
Входное сопротивление
0…12 kΩ
Входное сопротивление, напряжение
> 10 MОм @ 600 мВ, 2 МОм @ 28 В
Входное сопротивление, ток
70 Ом
Входной ток
возможность конфигурирования, ± 25 mA, 0...20 mA, 4…20mA
Датчик
2-/3-/4-проводной, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Термоэлемент: B, E, J, K, N, R, S, T ; в соответствии с IEC 60584-1 и L, U в соответствии с DIN43710, Потенциометр, Сопротивление: 0–12 кОм
Универсальный температурный измерительный преобразователь для сигналов термометров сопротивления RTD/термопар TC и DC-сигналов по току и напряжению для применения во взрывоопасных зонах Ex, с гальванической развязкой, с питанием от выходной токовой петли 1-канальный измерительный преобразователь с гальванической развязкой и питанием от выходной токовой петли 4...20 мА, с монтажной шириной 12,5 мм, для регистрации, развязки и передачи сигналов датчиков термометров сопротивления RTD/термопар TC, сопротивлений, потенциометров, а также DC-сигналов по току и напряжению из взрывоопасных Ex-зон 0, 1, 2 в безопасную область. Предусмотрена возможность конфигурирования модуля при помощи стандартного программного обеспечения FDT/DTM.
Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35 Размеры: Д/Ш/В 119,2/ 12,5/ 113,6 Технология винтового соединения/ номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм2 Степень защиты: IP 20
Вход Термометр сопротивления: PT200, PT1000, Ni120, Cu100 Сопротивление 0...15 кОм / Потенциометр 1,2...500 кОм Термопара типа: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U +/- 25 мА, конфигурируемый +/- 28 В конфигурируемый Выход 4...20 мА, токовая петля Полное сопротивление нагрузки < 700 Ohm Точность < 0,1 % v.E Электропитание11...28 В DC / токовая петля Мощность потерь ок. 1,5 Вт Диапазон температур окружающей среды 0 °C...+60 °C
Надежная развязкаEN 50178, 2-канальная гальваническая развязка до 4 кВ Рабочее напряжение300 В AC/DC при категории перенапряжения II и классе загрязнения 2 Сертификаты cULus, ATEX IECEX, Class1, Div1
IECEx-маркировка (Exia)I IIC / I T4 Ex-данные U0 = 5,88 В DC I0 = 82,3 мА DC P0 = 121 мВт
Тип ACT20X-HUI-SAO-LP-S
Краткая спецификация
Универсальный измерительный преобразователь температурных сигналов термометров сопротивления RTD/ термопар TC и DC-сигналов по току / напряжению, с питанием от выходной токовой петли для применения во взрывоопасных зонах Ex 1-канальный измерительный преобразователь с питанием от токовой петли 4...20 мА с монтажной шириной 12,5 мм для регистрации, гальванической развязки и передачи сигналов от датчиков термометров сопротивления RTD / термопар TC, сопротивлений, потенциометров, а также DC-сигналов по току и напряжению из Ex-зон 0, 1, 2 в безопасную область. Предусмотрена возможность конфигурирования модуля при помощи стандартного программного обеспечения FDT/DTM.
Сертификаты
Сертификаты
Сертификаты
CULUS; EAC; IECEXKEM; ATEX
ROHS
Соответствовать
Связанные изделия:
Вид соединения:
Винтовое соединение
Номер для заказа:
8965490000
Тип:
ACT20X-HUI-SAO-S
Исполнение:
EX-преобразователь сигналов, Выход Ex: U, I, R,ϑ, Безоп. выход: 4-20 мА/реле, 1-канальн.
возможность конфигурирования, ± 25 mA, 0...20 mA, 4…20mA
Датчик
2-/3-/4-проводной, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Термоэлемент: B, E, J, K, N, R, S, T ; в соответствии с IEC 60584-1 и L, U в соответствии с DIN43710, Потенциометр, Сопротивление: 0–12 кОм
Универсальный температурный измерительный преобразователь для сигналов термометров сопротивления RTD/термопар TC и DC-сигналов по току и напряжению для применения во взрывоопасных зонах Ex, с гальванической развязкой, с питанием от выходной токовой петли 1-канальный измерительный преобразователь с гальванической развязкой и питанием от выходной токовой петли 4...20 мА, с монтажной шириной 12,5 мм, для регистрации, развязки и передачи сигналов датчиков термометров сопротивления RTD/термопар TC, сопротивлений, потенциометров, а также DC-сигналов по току и напряжению из взрывоопасных Ex-зон 0, 1, 2 в безопасную область. Предусмотрена возможность конфигурирования модуля при помощи стандартного программного обеспечения FDT/DTM.
Корпус для установки в ряд на монтажную рейку TS35 Размеры: Д/Ш/В 119,2/ 12,5/ 113,6 Технология винтового соединения/ номинальная площадь поперечного сечения 2,5 мм2 Степень защиты: IP 20
Вход Термометр сопротивления: PT200, PT1000, Ni120, Cu100 Сопротивление 0...15 кОм / Потенциометр 1,2...500 кОм Термопара типа: B, E, J, K, L, N, R, S, T,U +/- 25 мА, конфигурируемый +/- 28 В конфигурируемый Выход 4...20 мА, токовая петля Полное сопротивление нагрузки < 700 Ohm Точность < 0,1 % v.E Электропитание11...28 В DC / токовая петля Мощность потерь ок. 1,5 Вт Диапазон температур окружающей среды 0 °C...+60 °C
Надежная развязкаEN 50178, 2-канальная гальваническая развязка до 4 кВ Рабочее напряжение300 В AC/DC при категории перенапряжения II и классе загрязнения 2 Сертификаты cULus, ATEX IECEX, Class1, Div1
IECEx-маркировка (Exia)I IIC / I T4 Ex-данные U0 = 5,88 В DC I0 = 82,3 мА DC P0 = 121 мВт
Тип ACT20X-HUI-SAO-LP-S
Краткая спецификация
Универсальный измерительный преобразователь температурных сигналов термометров сопротивления RTD/ термопар TC и DC-сигналов по току / напряжению, с питанием от выходной токовой петли для применения во взрывоопасных зонах Ex 1-канальный измерительный преобразователь с питанием от токовой петли 4...20 мА с монтажной шириной 12,5 мм для регистрации, гальванической развязки и передачи сигналов от датчиков термометров сопротивления RTD / термопар TC, сопротивлений, потенциометров, а также DC-сигналов по току и напряжению из Ex-зон 0, 1, 2 в безопасную область. Предусмотрена возможность конфигурирования модуля при помощи стандартного программного обеспечения FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.