Klippon TB (Terminal Box), Типовой держатель шильдика, Заклепочное, Высота: 25 mm, Ширина: 141 mm, Глубина: 16.5 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4301, полировка до зеркального блеска, серебряный
Номер для заказа
1257640000
Тип
TPSDHA KTB 100X25 S2 2R
GTIN (EAN)
4050118070354
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
16,5 мм
Глубина (дюймов)
0,65 inch
Высота
25 мм
Высота (в дюймах)
0,984 inch
Ширина
141 мм
Ширина (в дюймах)
5,551 inch
Масса нетто
30 g
Общие данные
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301
Поверхность
полировка до зеркального блеска
Примечание: степень защиты
Возможно крепление на крышке в любой позиции, в том числе в области уплотнения корпуса, однако необходимо следить за тем, чтобы уплотнение крышки не было повреждено. Для обеспечения 100-процентной герметичности монтаж обязательно должен выполняться с использованием крепежного материала 1252190000 TPSD FIXING SET KTB. Крепление шильдика осуществляется индивидуально на держателе шильдика, для монтажа рекомендуется использовать крепежный материал 1285200000 SD FIXING SET.
Возможно крепление на крышке в любой позиции, в том числе в области уплотнения корпуса, однако необходимо следить за тем, чтобы уплотнение крышки не было повреждено. Для обеспечения 100-процентной герметичности монтаж обязательно должен выполняться с использованием крепежного материала 1252190000 TPSD FIXING SET KTB. Крепление шильдика осуществляется индивидуально на держателе шильдика, для монтажа рекомендуется использовать крепежный материал 1285200000 SD FIXING SET.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.