Конвертер – последовательный интерфейс/Ethernet, 2x RJ45, 2x DB9 для RS-232/422/485, IP30, 0 °C...60 °C
Номер для заказа
1242090000
Тип
IE-CS-2TX-2RS232/485
GTIN (EAN)
4050118030495
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
105 мм
Глубина (дюймов)
4,134 inch
Высота
140 мм
Высота (в дюймах)
5,512 inch
Ширина
36 мм
Ширина (в дюймах)
1,417 inch
Масса нетто
485 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
0 °C...60 °C
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
MTBF
MTBF
В соответствии со стандартом
Telcordia (Bellcore), GB
Время работы (часы), мин.
262 805 h
Гарантия
Период времени
5 лет
Интерфейсы
Защита кабеля Ethernet
Защита от перенапряжения 1 кВ (ступень 2)
Защита кабеля последовательной передачи данных
Защита от электростатических разрядов 15 кВ для всех сигналов, защита от перенапряжения 1 кВ (ступень 2)
Магнитная защита изоляции
1,5 кВ встроен
Переключение направления передачи данных RS485
ADDC® (автоматическое управление направлением передачи данных)
Порты Ethernet
2
Порты RJ45
10/100BaseT(X), Соединение Auto MDI/MDI-X
Последовательное соединение
DB9 для RS-232/422/485
Последовательные порты
2
Стандарты интерфейсов
RS-232/422/485
Окружающие условия
Влажность
5 - 95 % (без конденсации)
Рабочая температура, макс.
60 °C
Рабочая температура, мин.
0 °C
Температура хранения, макс.
85 °C
Температура хранения, мин.
-40 °C
Параметры последовательного обмена данными
Биты данных
5, 6, 7, 8
Скорость передачи в бодах
От 50 бит/с до 921,6 кбит/с
Стоповые биты
1, 1.5, 2
Управление потоком
RTS/CTS и DTR/DSR (RS-232), XON/XOFF
Четность
ни один, прямой, нечетные, Space, Mark
Технические данные
Вид защиты
IP30
Вид монтажа
Монтажная рейка
Основной материал корпуса
Металл
Электропитание
Диапазон напряжения питания
Тип напряжения
DC
Напряжение, мин.
12 V
Напряжение, макс.
48 V
Напряжение питания
24 V DC, 2 резервных входа
Потребляемый ток
Напряжение
12 V
Ток
0,25 A
Напряжение
24 V
Ток
0,125 A
Соединение
1 съемная 8-полюсная клеммная колодка
сертификаты и соответствие требования по ЭМС
Взрывоопасные области
UL/cUL, класс I раздел 2, группы A, B, C и D, ATEX, зона 2 Ex nA nC IIC T3 Gc
Вибрация
по стандарту IEC 60068-2-6
Норма безопасности
UL 508, EN 62368-1
Нормы по ЭМС
EN 61000-4-2 (электростатические разряды), уровень 3, EN 61000-4-3 (RS), уровень 3, EN 61000-4-5 (импульсные помехи большой энергии), EN 61000-4-5 (импульсные помехи большой энергии), уровень 3, EN 61000-4-6 (CS), уровень 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55032, EN 55035, FCC, часть 15, Раздел B, Класс A
Свободное падение
По стандарту IEC 60068-2-32
Ударная нагрузка
по стандарту IEC 60068-2-27
Надежность
Автоматический перезапуск в случае ошибки
Встроенный сторожевой таймер (WDT)
Функция аварийной сигнализации
Встроенный зуммер и часы реального времени (RTC)
Программное обеспечение
Драйвер Windows Real-COM
Windows 95/98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 x86/x64, 2012 x64
Опции конфигурации
Веб-консоль, последовательная консоль, консоль Telnet, утилита Windows
UL/cUL, класс I раздел 2, группы A, B, C и D, ATEX, зона 2 Ex nA nC IIC T3 Gc
Вибрация
по стандарту IEC 60068-2-6
Норма безопасности
UL 508, EN 62368-1
Нормы по ЭМС
EN 61000-4-2 (электростатические разряды), уровень 3, EN 61000-4-3 (RS), уровень 3, EN 61000-4-5 (импульсные помехи большой энергии), EN 61000-4-5 (импульсные помехи большой энергии), уровень 3, EN 61000-4-6 (CS), уровень 3, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55032, EN 55035, FCC, часть 15, Раздел B, Класс A
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.