Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Клеммные колодки
Разъемы
Клеммы и разъемы для печатных плат
Системы корпусов и компоненты
Бесконтактные соединения
Системы для ввода кабелей и компоненты
Интерфейсы ПЛК и решения для переноса систем
Комплекты проводов, соединительные шнуры и кабели
Сервисные интерфейсы
Распределительные коробки
Соединители RJ45 и круглые соединители, комплекты соединительных кабелей и патч-кордов
Патч-кабель RJ12
Однопарные комплекты проводов Ethernet
Электромонтажные решения, оптоволокно
Кабельные сборки
Клапанная заглушка с встроенным уплотнением
Комплекты проводов питания PushPull Power
USB cord sets
Неразделанный кабель
Комплекты проводов PROFINET
Комплекты проводов Ethernet/IP
EtherCat cord sets
Патч-корды
Кабель датчик-исполнительное устройство
CANopen/ DeviceNet cord sets
Комплекты железнодорожных проводов
Комплекты проводов питания
Комплекты проводов PROFIBUS
Sub-Bus cord sets
Принадлежности
Интеллектуальные измерительные патч-корды
Патч-корды линии шкафа
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), серый
Патч-кабель, кат. 6, не содержащий галогенов и с низким дымовыделением (LSZH), оранжевый
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов и характеризуется низким дымовыделением (LSZH), черный
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), синий
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), зеленый
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), пурпурный
Патч-кабель, кат. 6 МДНГ, фиолетовый
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), прямой, красный
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов и характеризуется низким дымовыделением (LSZH), желтый
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), перекрестный, серый
Системный кабель, кат. 6, полиуретан IP20 - IP20 смешанное соединение
Патч-кабель, кат. 6, ПВХ, зеленый
Патч-кабель, кат. 5, полиуретан, зеленый
Системный кабель, кат. 6, полиуретан IP20 - IP20
прямой
Угловая вилка 90°
Угловой штекер 90°, левый
Угловой штекер 90°, правый
Угловая вилка 270°
Основные данные для заказа
Исполнение
Патч-кабель, RJ45 IP 20, Угловой 270°, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1.2 m
Номер для заказа
1233160012
Тип
IE-C6FP8LD0012M40W40-D
GTIN (EAN)
4050118016741
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Длина
1,2 м
Длина (в дюймах)
47,244 inch
Масса нетто
63 g
Температуры
Температура хранения
-20 °C...60 °C
Рабочая температура
-20 °C...60 °C
Температура монтажа
0 °C...50 °C
Общие стандарты
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
Сертификат № (cULus)
E316369
Специализированное оборудование для кабелей связи
ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Стандарты
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
Электрические свойства
PoE / PoE+
согласно IEEE 802.3at
Допустимая токовая нагрузка при 50 °C
1 A
Вилка левосторонняя
Штекер левый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Вилка правосторонняя
Штекер правый
RJ45, IP20, male contact, angled 270°, plug, Plastic, shielded
Конструкция кабеля
Диаметр изоляции
1,04 мм
Диаметр оболочки, макс.
5,9 мм
Диаметр оболочки, мин.
5,5 мм
Жилы
7
Изоляция
PE
Количество жил
8
Материал оболочки
LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)
Общий экран
Экранирующая оплетка из медной проволоки
Перекрытие экранирующей оплетки
60 %
Расположение жил
Витая пара
Сечение
4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 мм²
Цвет оболочки
серый
Цветовая последовательность жилы - пары жил
белый - синий, белый - оранжевый, белый - зеленый, белый - коричневый
Экранирование
S/FTP
Экранирование пары жил
Алюминиевая фольга
Механические свойства и свойства материала кабеля
Галогены
без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Огнестойкость
в соответствии с IEC 60332-2-2, по стандарту IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-3-24, in accordance with UL 2556 (FT1)
Радиус изгиба мин., однократный
5 x диаметр кабеля
Цветовой код
серый
Штекер
Штекер левый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Штекер правый
RJ45, IP20, male contact, angled 270°, plug, Plastic, shielded
Электрические свойства кабеля
Емкость при 1 кГц
46 nF/km
Задержка наклона
2,5 ns/100m
Испытательное напряжение: провод–провод–экран
2,5 кВ / DC на 2 с
Категория
<20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Класс разделения в соответствии с EN 50174-2
d
Переходное затухание до 1000 МГц
80 dB
Рабочее напряжение
50 В DC
Рабочее напряжение (номин. знач. UL)
30 V AC / 42.4 V DC
Разность сопротивления
5 %
Скорость передачи
10 Гбит/с
Сопротивление связи при 10 МГц/м
5 mΩ
Характеристический импеданс
100 ± 15 Ω при 1–100 МГц
Загрузки
Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG
CAX data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог
Catalogues in PDF-format
Брошюры
Классификации
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Показать все изделия
0,5 м
1 м
1,5 м
2 м
3 м
5 м
10 м
Разъем, левый:
Угловой 270°
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1233160005
Тип:
IE-C6FP8LD0005M40W40-D
Длина:
0,5 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, Угловой 270°, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.5 m
Разъем, левый:
Угловой 270°
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1233160010
Тип:
IE-C6FP8LD0010M40W40-D
Длина:
1 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, Угловой 270°, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1 m
Разъем, левый:
Угловой 270°
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1233160015
Тип:
IE-C6FP8LD0015M40W40-D
Длина:
1,5 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, Угловой 270°, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1.5 m
Разъем, левый:
Угловой 270°
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1233160020
Тип:
IE-C6FP8LD0020M40W40-D
Длина:
2 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, Угловой 270°, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 2 m
Разъем, левый:
Угловой 270°
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1233160030
Тип:
IE-C6FP8LD0030M40W40-D
Длина:
3 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, Угловой 270°, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 3 m
Разъем, левый:
Угловой 270°
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1233160050
Тип:
IE-C6FP8LD0050M40W40-D
Длина:
5 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, Угловой 270°, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 5 m
Разъем, левый:
Угловой 270°
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1233160100
Тип:
IE-C6FP8LD0100M40W40-D
Длина:
10 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, Угловой 270°, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 10 m
Исполнение
Патч-кабель, RJ45 IP 20, Угловой 270°, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1.2 m
Номер для заказа
1233160012
Тип
IE-C6FP8LD0012M40W40-D
GTIN (EAN)
4050118016741
Кол.
1 Шт.
Длина
1,2 м
Длина (в дюймах)
47,244 inch
Масса нетто
63 g
Температура хранения
-20 °C...60 °C
Рабочая температура
-20 °C...60 °C
Температура монтажа
0 °C...50 °C
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
Сертификат № (cULus)
E316369
Специализированное оборудование для кабелей связи
ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
PoE / PoE+
согласно IEEE 802.3at
Допустимая токовая нагрузка при 50 °C
1 A
Штекер левый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Штекер правый
RJ45, IP20, male contact, angled 270°, plug, Plastic, shielded
Диаметр изоляции
1,04 мм
Диаметр оболочки, макс.
5,9 мм
Диаметр оболочки, мин.
5,5 мм
Жилы
7
Изоляция
PE
Количество жил
8
Материал оболочки
LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)
Общий экран
Экранирующая оплетка из медной проволоки
Перекрытие экранирующей оплетки
60 %
Расположение жил
Витая пара
Сечение
4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 мм²
Цвет оболочки
серый
Цветовая последовательность жилы - пары жил
белый - синий, белый - оранжевый, белый - зеленый, белый - коричневый
Экранирование
S/FTP
Экранирование пары жил
Алюминиевая фольга
Галогены
без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Огнестойкость
в соответствии с IEC 60332-2-2, по стандарту IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-3-24, in accordance with UL 2556 (FT1)
Радиус изгиба мин., однократный
5 x диаметр кабеля
Цветовой код
серый
Штекер левый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Штекер правый
RJ45, IP20, male contact, angled 270°, plug, Plastic, shielded
Емкость при 1 кГц
46 nF/km
Задержка наклона
2,5 ns/100m
Испытательное напряжение: провод–провод–экран
2,5 кВ / DC на 2 с
Категория
<20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Класс разделения в соответствии с EN 50174-2
d
Переходное затухание до 1000 МГц
80 dB
Рабочее напряжение
50 В DC
Рабочее напряжение (номин. знач. UL)
30 V AC / 42.4 V DC
Разность сопротивления
5 %
Скорость передачи
10 Гбит/с
Сопротивление связи при 10 МГц/м
5 mΩ
Характеристический импеданс
100 ± 15 Ω при 1–100 МГц
Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG
CAX data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог
Catalogues in PDF-format
Брошюры
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E316369
Показать все изделия
0,5 м
1 м
1,5 м
2 м
3 м
5 м
10 м
Разъем, левый:
Угловой 270°
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1233160005
Тип:
IE-C6FP8LD0005M40W40-D
Длина:
0,5 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, Угловой 270°, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.5 m
Разъем, левый:
Угловой 270°
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1233160010
Тип:
IE-C6FP8LD0010M40W40-D
Длина:
1 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, Угловой 270°, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1 m
Разъем, левый:
Угловой 270°
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1233160015
Тип:
IE-C6FP8LD0015M40W40-D
Длина:
1,5 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, Угловой 270°, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1.5 m
Разъем, левый:
Угловой 270°
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1233160020
Тип:
IE-C6FP8LD0020M40W40-D
Длина:
2 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, Угловой 270°, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 2 m
Разъем, левый:
Угловой 270°
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1233160030
Тип:
IE-C6FP8LD0030M40W40-D
Длина:
3 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, Угловой 270°, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 3 m
Разъем, левый:
Угловой 270°
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1233160050
Тип:
IE-C6FP8LD0050M40W40-D
Длина:
5 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, Угловой 270°, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 5 m
Разъем, левый:
Угловой 270°
Разъем, правый:
RJ45 IP 20
Номер для заказа:
1233160100
Тип:
IE-C6FP8LD0100M40W40-D
Длина:
10 м
Исполнение:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, Угловой 270°, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 10 m
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.