RIDERSERIES FG, Реле с контактами с принудительным управлением, Количество контактов: 2, Переключающие контакты, механически сблокированные (EN 61810-3, тип B) AgCuNi, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 6 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
Номер для заказа
1218380000
Тип
RCI42424FG
GTIN (EAN)
4050118001891
Кол.
12 Шт.
Размеры и массы
Глубина
25,6 мм
Глубина (дюймов)
1,008 inch
Высота
30,2 мм
Высота (в дюймах)
1,189 inch
Ширина
12,7 мм
Ширина (в дюймах)
0,5 inch
Масса нетто
20,417 g
Температуры
Температура хранения
-40 °C...85 °C
Рабочая температура
-40 °C...70 °C
Влажность
40 °C / отн. влажность 95 %, без образования конденсата
сторона управления
Номинальное напряжение
24 В DC
Номинальный ток, DC
29,2 мА
Мощность удержания
700 мВт
Сопротивление катушки
720 Ω ± 10 %
Допуск на катушку
10 %
Индикация состояния
Нет
Сторона нагрузки
Номинальное напряжение переключения
250 V AC
Непрерывный ток
6 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке
0,1 Hz
Пусковой ток
15 A / 20 мс
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.
1500 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс.
144 W @ 24 V
Задержка включения
≤ 12 мс
Задержка выключения
≤ 6 мс
Тип контакта
2 Переключающие контакты, механически сблокированные (EN 61810-3, тип B) (AgCuNi)
Срок службы
> 50*106 коммутаций
Мин. коммутационная способность
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V
Общие данные
Кнопка проверки доступна
Нет
Механический индикатор положения переключателя
Нет
Цветовой код
прозрачный
Координация изоляции
Номинальное напряжение
250
Степень загрязнения
2
Категория перенапряжения
III
Геометрический зазор (вход-выход)
≥ 10 мм
Электрическая прочность вход-выход
5 kVeff / 1min
Диэлектрическая прочность смежных контактов
4 кВэфф. / 1 мин
Диэлектрическая прочность открытого контакта
1,5 кВдейств. / 1 мин.
Вид защиты
IP20
Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах
RIDERSERIES FG, Реле с контактами с принудительным управлением, Количество контактов: 2, Переключающие контакты, механически сблокированные (EN 61810-3, тип B) AgCuNi, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 6 A, Втычное соединение, Кнопка проверки доступна: Нет
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.