Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 762 mm, Ширина: 508 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, слева, справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
Номер для заказа
1200860000
Тип
KTB QL 765020 S4E3
GTIN (EAN)
4032248983377
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
200 мм
Глубина (дюймов)
7,874 inch
Высота
762 мм
Высота (в дюймах)
30 inch
Ширина
508 мм
Ширина (в дюймах)
20 inch
Размеры крепежа, высота
508 мм
Размеры крепежа, ширина
564 мм
Масса нетто
21 200 g
Температуры
Рабочая температура
-60 °C...135 °C
Примечание: температура окружающей среды (эксплуатация)
Эксплуатация при температуре более чем 105 °C защита IP ограничивается IP66.
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Заземление корпуса
Масса, корпус, внутр.
Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке.
Кабельные вводы, левосторонние
M12
96
M16
64
M20
40
M25
34
M32
18
M40
14
M50
6
M63
6
M75
4
Кабельный ввод справа
M12
96
M16
64
M20
40
M25
34
M32
18
M40
14
M50
6
M63
6
M75
4
Монтаж вертикальный
WDU 10 / ZDU 10
3x67
WDU 16 / ZDU 16
2x56
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x132
WDU 35 / ZDU 35
2x42
WDU 4 / ZDU 4
4x111
WDU 6 / ZDU 6
3x83
Монтаж горизонтальный
WDU 10 / ZDU 10
5x42
WDU 16 / ZDU 16
4x35
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
7x82
WDU 35 / ZDU 35
3x26
WDU 4 / ZDU 4
6x69
WDU 6 / ZDU 6
5x52
Номер сертификата корпуса
Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD)
DE PS261X 160412 001ISS02
Номер сертификата (CCOE)
P461058_1
Номер сертификата (INMETRO)
IEX13.0006U
Номер сертификата UL 508A
E223801
Номер сертификата UL для обычных зон
E243298
Номер сертификата UL для опасных зон
E223792
Номер сертификата пустого корпуса (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Номер сертификата пустого корпуса (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
Номер сертификата пустого корпуса (IECEx)
IECEx IBE 14.0004U
Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO)
LMP 21.0016U
Номер сертификата соединительной коробки (AEx)
E223792
Номер сертификата соединительной коробки (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Номер сертификата соединительной коробки (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO)
LMP 21.0017
Номер сертификата соединительной коробки (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
Номер сертификата соединительной коробки (NEPSI)
2020322303003289
Номер сертификата соединительной коробки (UL)
E223792
Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия)
DE PS261X 160309 001ISS03
Сертификат № (ATEX)
KEMA10ATEX0046U
Сертификат № (DNV)
TAE000013S
Сертификат № (IECEX)
IECEXKEM10.0020
Сертификат № (cULus)
E243298
Условия утверждения
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Общие данные
Вид защиты
IP66
Габаритные размеры
773 x 589 x 210
Класс защиты (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Крепление корпуса
4 приваренные монтажные опоры с отверстиями 11 мм (2 опоры с прорезями и 2 крестообразные опоры)
Макс нагрузка
155 кг
Материал
Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Монтаж фланцевой пластины
Винты M6 с шестигранной головой SW10
Монтажное крепление
4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6
Нормы
DIN EN 62208 — стандарт для пустых корпусов, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Отверстие для доступа, высота
709 мм
Отверстие для доступа, ширина
449 мм
Поверхность
электрополировка
Позиция с заземлением
Корпус, сторона C
Прикрепление крышки
Вставка для 4-х тактного замка
Применение
Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Нефте и газо добывающая промышленности, Химическое производство, Снаружи, Внутри
Примечание: степень защиты
В случае использования при температурах свыше 105 °C защита ограничена классом IP 66.
4 приваренные монтажные опоры с отверстиями 11 мм (2 опоры с прорезями и 2 крестообразные опоры)
Макс нагрузка
155 кг
Материал
Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Монтаж фланцевой пластины
Винты M6 с шестигранной головой SW10
Монтажное крепление
4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6
Нормы
DIN EN 62208 — стандарт для пустых корпусов, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Отверстие для доступа, высота
709 мм
Отверстие для доступа, ширина
449 мм
Поверхность
электрополировка
Позиция с заземлением
Корпус, сторона C
Прикрепление крышки
Вставка для 4-х тактного замка
Применение
Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Нефте и газо добывающая промышленности, Химическое производство, Снаружи, Внутри
Примечание: степень защиты
В случае использования при температурах свыше 105 °C защита ограничена классом IP 66.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.