Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
AP 100 OR 1665
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Концевая пластина, RS 100 оранжевый, Концевая пластина с обеих сторон, Ширина: 27.2 mm
Номер для заказа 1185060000
Тип AP 100 OR 1665
GTIN (EAN) 4008190003586
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 23,8 мм
Глубина (дюймов) 0,937 inch
Высота 108,2 мм
Высота (в дюймах) 4,26 inch
Ширина 27,2 мм
Ширина (в дюймах) 1,071 inch
Масса нетто 7,054 g

Общие данные

Вид защиты IP20 в установленном состоянии
Способность к заливке Нет
Таблица цветов (аналогич.) RAL 2000
Цветовой код оранжевый

Данные о материалах

Изоляционный материал PA 66
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Сравнительный показатель пробоя (CTI) 600 ≤ CTI

Загрузки

Классификации

ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC002779
ECLASS 11.0 27-18-27-92
ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-19-06-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1057540000
Тип: AP 100 BK
Исполнение:
Корпус монтажной рейки черный, Концевая пластина с обеих сторон, Ширина: 27.2 mm
 
Номер для заказа: 1028120000
Тип: AP 100 GN
Исполнение:
Корпус монтажной рейки зеленый, Концевая пластина с обеих сторон, Ширина: 27.2 mm