KDSW (кабельный ввод Ex Klippon с двойным уплотнением SWA), Кабельный ввод, прямой, M 75, 19 mm, Бронирование проволокой, Бронирование свинцовой оболочкой, 2.5 - OD min. 60.2 - OD max. 68 mm, ID min. 54.50 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 — 2,5 бара, Латунь никелированная
Номер для заказа
1074980000
Тип
KDSW M75 BN L NI 1 G75S
GTIN (EAN)
4032248837328
Кол.
1 Шт.
Состояние поставки
Снято с производства
Доступно до
2023-07-30
Размеры и массы
Высота
82 мм
Высота (в дюймах)
3,228 inch
Длина
82 мм
Длина (в дюймах)
3,228 inch
Масса нетто
1 745 g
Температуры
Рабочая температура
-35 °C...90 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
Номер сертификата кабельного ввода
Номер сертификата кабельного ввода (IECEx)
IECEx CML 19.0109X
Обозначение
ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
KDSW (кабельный ввод Ex Klippon с двойным уплотнением SWA), Кабельный ввод, прямой, M 75, 19 mm, Бронирование проволокой, Бронирование свинцовой оболочкой, 2.5 - OD min. 60.2 - OD max. 68 mm, ID min. 54.50 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 — 2,5 бара, Латунь никелированная
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.