Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
VSSC4 MOV 60VAC/DC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств, UP(L/N-PE) < 300 В
Номер для заказа 1063980000
Тип VSSC4 MOV 60VAC/DC
GTIN (EAN) 4032248829408
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 58,5 мм
Глубина (дюймов) 2,303 inch
Высота 76 мм
Высота (в дюймах) 2,992 inch
Ширина 6,2 мм
Ширина (в дюймах) 0,244 inch
Масса нетто 27,8 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...80 °C
Рабочая температура -40 °C...70 °C
Влажность 5...96 %

Вероятность сбоя

SIL согласно IEC 61508 3
MTTF 4 391 a
SFF 100 %
λges 26 
PFH в 1*10-9 1/ч

Расчетные данные UL

Сертификат № (UL) E311081
Сертификат UL UL Zertifikat

Номинальные характеристики IEC / RU

Емкость 1,7 нФ
Импульсный ток сопротивления C2 1 kA 8/20 μs
Импульсный ток сопротивленияC1 0,25 кА 8/20 мкс 0,5 кВ 1,2/50 мкс
Класс требований согласно IEC 61643-21 C1, C2
Количество полюсов 1
Макс. продолжительное напряжение, Uc (AC) 75 V
Макс. продолжительное напряжение, Uc (DC) 106 V
Номинальное напряжение (AC) 60 V
Номинальное напряжение (DC) 85 В
Номинальный ток, IN 20 A
Нормы IEC 61643-21
Объемное сопротивление <0.1 Ω
Разрядный ток, Iн (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE) 1 kA
Тип напряжения ACAC/DC
Тип отказа при перегрузке Режим 1
Ток утечки, Iмакс. (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE) 4,5 кА
Ток утечки, макс. (8/20 мкс) 4,5 kA
Уровень защиты UP (тип.) < 300 В

Защита данных CSA

Внутренняя емкость, макс. Cвн. 1300 pF
Внутренняя индуктивность, макс. Lвн. 0 µH
Входное напряжение, макс. Uвх. 106 V
Входной ток, макс. Iвх. 500 mA
Группа газа D IIA
Группа газа С IIB
Группы газа А, В IIC

Общие данные

Вид защиты IP20
Исполнение Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Конструкция Вывод
Оптическая индикация работы Нет
Рейка TS 35
Сегмент Измерение – управление – регулировка
Функция размыкания Нет
Цветовой код черный

Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 2

Дополнительные сведения о сертификатах

Сертификат GOST GOST-Zertifikat

Размеры

Длина зачистки изоляции 10 мм
Вид соединения Винтовое соединение
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Момент затяжки, макс. 0,8 Nm
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 6 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 4 mm²

Номинальные характеристики IECEx/ATEX/cUL

Сертификат cUL cUL Certificate

Важное примечание

Сведения об изделии Режим 1: Состояние, при котором отключена ограничивающая напряжение часть блока SPD. Функция ограничения напряжения больше недоступна, но кабель по-прежнему работает.

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000943
ETIM 7.0 EC000943
ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943
ECLASS 9.0 27-13-08-07
ECLASS 9.1 27-13-08-07
ECLASS 10.0 27-13-08-07
ECLASS 11.0 27-13-08-07
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90

Тендерные спецификации

Подробная спецификация Проходная клемма монтажной шириной 6,2 мм с варисторным разрядником между подключением сигнального провода и потенциалом монтажной рейки, контактное основание TS 35.Возможна защита сигнальной линии с макс. 32 А. При монтаже клеммы одновременно создается электропроводящий контакт между монтажной рейкой (земля) и опорным потенциалом (масса) защитной схемы в клемме. Маркировка клеммы в зависимости от типа схемы защиты и величины напряжения. Возможность для маркировки на клемме.
Краткая спецификация Проходная клемма с варистором в качестве среднечувствительной защиты между подключением сигнального провода и потенциалом монтажной рейки, контактное основание TS 35, исполнение: 12 В UC

Сертификаты

Сертификаты CE CSAEX FUSAFETY OEVE UL
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UL) E311081

Связанные изделия

Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 1063990000
Тип: VSSC4 MOV 120VAC/DC
Исполнение:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств, UP(L/N-PE) < 600 В
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 1063950000
Тип: VSSC4 MOV 12VDC
Исполнение:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств, UP(L/N-PE) ≤ 100 V
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 1064010000
Тип: VSSC4 MOV 150VAC/DC
Исполнение:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств, UP(L/N-PE) < 700 В
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 1064020000
Тип: VSSC4 MOV 240VAC/DC
Исполнение:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств, UP(L/N-PE) < 1200 V
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 1063960000
Тип: VSSC4 MOV 24VAC/DC
Исполнение:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств, UP(L/N-PE) 150 В
 
Вид соединения: Винтовое соединение
Номер для заказа: 1063970000
Тип: VSSC4 MOV 48VAC/DC
Исполнение:
Защита от перенапряжения - измерение, управление, регулировка, Защита от перенапряжения для контрольных и измерительных устройств, UP(L/N-PE) 250 В