Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 5 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: ПВХ, Галогены: Да
Номер для заказа
1060130500
Тип
SAIL-M12GM12G-CD-5.0B
GTIN (EAN)
4032248809066
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Масса нетто
360 g
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
PB46 Общие технические данные
LED
Нет
Вид защиты
IP67
Диапазон температур корпуса
-25…+80 °C
Исполнение
Вилка, прямая - Гнездо, прямое
Кодировка
A-кодировка
Материал контакта
Ni/Au
Материал резьбового кольца
Латунь никелированная
Момент затяжки
M12: 0,8–1,2 Нм
Номинальное напряжение
125 V
Номинальный ток
4 A
Основной материал корпуса
PUR
Поверхность контакта
позолоченный
Соединительная резьба
M12/M12
Степень загрязнения
3
Циклы коммутации
≥ 100
соединено перемычкой
Нет
Технические характеристики кабеля
Возможно использование с троссом для протяжки
Нет
Галогены
Да
Диапазон температур, движущ.
-10...80 °C
Диапазон температур, стацион.
-40...80 °C
Длина кабеля
5 м
Изоляция
ПВХ
Количество контактов
5
Комбинированный кабель
Нет
Материал оболочки
ПВХ
Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM)
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 1.5 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: ПВХ, Галогены: Да
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 10 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: ПВХ, Галогены: Да
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 3 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: ПВХ, Галогены: Да
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 5 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: ПВХ, Галогены: Да
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 1.5 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: ПВХ, Галогены: Да
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 10 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: ПВХ, Галогены: Да
Шина - провод, Соединительная линия, M12/M12, Количество полюсов: 5, 3 m, Вилка, прямая - Гнездо, прямое, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: ПВХ, Галогены: Да
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.