Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CB-R 350/7,5 BK
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Соединитель кабеля, 7.5 x 350 mm, Полиамид 66, 220 N
Номер для заказа 1059250000
Тип CB-R 350/7,5 BK
GTIN (EAN) 4032248806195
Кол. 100 Шт.

Размеры и массы

Глубина 2 мм
Глубина (дюймов) 0,079 inch
Высота 350 мм
Высота (в дюймах) 13,78 inch
Ширина 7,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,295 inch
Масса нетто 3,96 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...85 °C

Материал для электромонтажа

Галогены Нет
Диаметр кабеля, макс. 100 мм
Диаметр пучка, макс. 100 мм
Диаметр пучка, мин. 3,5 мм
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Материал Полиамид 66
Открыть повторно Да
Предел прочности при растяжении 220 N
Прочность на разрыв (фунт-сила) 49 lbf
Температурный диапазон, макс.. 85 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Устойчивый к УФ-лучам Нет

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000046
ETIM 7.0 EC000046
ETIM 8.0 EC000046
ETIM 9.0 EC000046
ECLASS 9.0 27-14-07-02
ECLASS 9.1 27-14-07-02
ECLASS 10.0 27-14-07-02
ECLASS 11.0 27-14-07-02
ECLASS 12.0 27-14-07-02
ECLASS 13.0 27-14-07-02

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1059210000
Тип: CB-R 200/7,5 BK
Исполнение:
Соединитель кабеля, 7.5 x 200 mm, Полиамид 66, 220 N
 
Номер для заказа: 1059230000
Тип: CB-R 250/7,5 BK
Исполнение:
Соединитель кабеля, 7.5 x 250 mm, Полиамид 66, 220 N