Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
MF 12/5 MC CABUR SDR
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение MultiFit, Маркировка клеммы, 12 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 Cabur, по желанию клиента
Номер для заказа 1038670000
Тип MF 12/5 MC CABUR SDR
GTIN (EAN) 4032248767922
Кол. 120 Шт.

Размеры и массы

Высота 12 мм
Высота (в дюймах) 0,472 inch
Ширина 5 мм
Ширина (в дюймах) 0,197 inch
Масса нетто 0,188 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Маркировочные элементы для разъемов

Шаг в мм (P) 5 мм

Общие данные

Галогены Нет
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Маркировка клеммы
Материал Полиамид 66
Напечатанные символы На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO)
Температурный диапазон вставки -40...100 °C
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Установка / Изготовитель Cabur
Цветовой код по желанию клиента
Ширина 5 мм

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1038660000
Тип: MF 10/5 MC CABUR SDR
Исполнение:
MultiFit, Маркировка клеммы, 10 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 Cabur, по желанию клиента