S2L-SMT 3.50/14/90G 3.5AU BK RL
Не использовать продукт для новых разработок
Основные данные для заказа
Исполнение
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 14, 90°, Длина контактного штифта (l): 3.5 mm, позолоченный, черный, Tape
Номер для заказа
1026480000
Тип
S2L-SMT 3.50/14/90G 3.5AU BK RL
GTIN (EAN)
4032248751686
Кол.
235 Шт.
Продуктное отношение
IEC: 160 V / 10 A UL: 150 V / 10 A
Упаковка
Tape
Состояние поставки
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до
2028-12-31
Размеры и массы
Глубина
14,2 мм
Глубина (дюймов)
0,559 inch
Высота
14,2 мм
Высота (в дюймах)
0,559 inch
Высота, мин.
10,8 мм
Ширина
25,9 мм
Ширина (в дюймах)
1,02 inch
Масса нетто
5,477 g
Упаковка
Упаковка уровня ESD
токорассеивающий
Упаковка
Tape
Длина VPE
369 мм
VPE с
349 мм
Высота VPE
77 мм
Глубина ленты (T2)
15,1 мм
Ширина ленты (Ш)
44 mm
Глубина ленты с кармашками (K0)
14,6 мм
Высота ленты с кармашками (A0)
14,5 мм
Ширина ленты с кармашками (B0)
32,9 мм
Разделение кармашка ленты (P1)
20 мм
Перфорация для разделения ленты (E)
1,75 мм
Разделение кармашка ленты (F)
20,2 мм
Диаметр катушки с лентой ∅ (A)
330 mm
Поверхностное сопротивление
Rs = 109 - 1012 Ω
Системные характеристики
Серия изделия
OMNIMATE Signal — серия B2L/S2L 3.50, 2-рядные
Вид соединения
Соединение с платой
Монтаж на печатной плате
Соединение THT/THR под пайку
Шаг в мм (P)
3,5 мм
Шаг в дюймах (P)
0,138 "
Угол вывода
90°
Количество полюсов
14
Количество контактных штырьков на полюс
1
Длина контактного штифта (l)
3,5 мм
Размеры выводов под пайку
d = 1,0 mm, восьмиугольный
Диаметр монтажного отверстия (D)
1,3 мм
Допуск на диаметр монтажного отверстия (D)
+ 0,1 мм
Наружный диаметр площадки под пайку
2,1 мм
Диаметр отверстия трафарета
1,9 мм
L1 в мм
21 мм
L1 в дюймах
0,827 "
Количество рядов
2
Количество полюсных рядов
2
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106
защита от доступа пальцем, без проникновения/защита от доступа тыльной стороны руки, с проникновением
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2
160 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2
125 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3
50 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2
1,5 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2
1,5 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3
2,5 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока
3 x 1 сек. с 77 A
Номинальные характеристики по CSA
Институт (CSA)
Сертификат № (CSA)
200039-1176845
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA)
150 V
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA)
50 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA)
150 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA)
5 A
Номинальный ток (группа использования C/CSA)
9,5 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA)
9,5 A
Ссылка на утвержденные значения
В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.
Номинальные характеристики по UL 1059
Институт (UR)
Сертификат № (UR)
E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059)
150 V
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059)
50 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059)
10 A
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059)
10 A
Ссылка на утвержденные значения
В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.
Важное примечание
Соответствие IPC
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Промежуток между рядами: см. компоновку отверстий
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Диаметр монтажной петельки D = 1,3+0,1 мм
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR под пайку, 3.50 mm, Количество полюсов: 14, 90°, Длина контактного штифта (l): 3.5 mm, позолоченный, черный, Tape
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Промежуток между рядами: см. компоновку отверстий
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Диаметр монтажной петельки D = 1,3+0,1 мм
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.