Klippon STB (Small Terminal Box), Пустой корпус, Корпус из листовой стали, Высота: 250 mm, Ширина: 400 mm, Глубина: 130 mm, Материал: Сталь листовая, Порошковое покрытие, кремнисто-серый
Номер для заказа
1025050000
Тип
KLIPPON STB 6 MS HT
GTIN (EAN)
4032248745265
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
130 мм
Глубина (дюймов)
5,118 inch
Высота
250 мм
Высота (в дюймах)
9,842 inch
Ширина
400 мм
Ширина (в дюймах)
15,748 inch
Размеры крепежа, высота
150 мм
Размеры крепежа, ширина
425 мм
Масса нетто
5 225 g
Температуры
Рабочая температура
-60 °C...120 °C
Заземление корпуса
Масса, корпус, внутр.
приваренный болт M6 x 16 из нержавеющей стали
Масса, корпус, крышка
Сварная коробка из нержавейки с болтом для заземления и 10 отверстиями M6
Масса, корпус, наруж.
приваренный болт M6 x 16 из нержавеющей стали
Поперечное сечение, макс.
25 mm²
Кабельные вводы, левосторонние
M12
64
M16
33
M20
30
M25
16
M32
10
M40
6
M50
4
M63
2
Кабельный ввод справа
M12
36
M16
21
M20
18
M25
10
M32
8
M40
3
M50
2
M63
2
Монтаж вертикальный
WDU 10 / ZDU 10
3x22
WDU 16 / ZDU 16
3x18
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x42
WDU 4 / ZDU 4
3x35
WDU 6 / ZDU 6
3x27
Монтаж горизонтальный
WDU 10 / ZDU 10
2x37
WDU 16 / ZDU 16
2x30
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x72
WDU 4 / ZDU 4
2x60
WDU 6 / ZDU 6
2x46
Номер сертификата корпуса
Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD)
DE PS2620 160412 002ISS01
Условия утверждения
LR
Общие данные
Вид защиты
IP66
Класс защиты (UL)
Type 4, Type 4X
Количество крепежных болтов
4
Крепление корпуса
приварные монтажные опоры с отверстиями 8 мм
Крышка
Да
Макс нагрузка
70 кг
Материал
Сталь листовая
Монтажное крепление
Рейка TAS 20 на днище корпуса
Нормы
DIN 4102-12
Отверстие для доступа, высота
230 мм
Отверстие для доступа, ширина
382 мм
Поверхность
Порошковое покрытие
Прикрепление крышки
Винт M5 с шестигранной головкой со шлицем и под гаечный ключ 10 мм
Применение
Транспорт, кораблестроение, Перерабатывающая промышленность, Производство упаковки
Рабочая температура, макс.
120 °C
Рабочая температура, мин.
-60 °C
Толщина материала - корпус
1,5 мм
Толщина материала - крышка
1,5 мм
Ударопрочность
10 Дж стандартное исполнение
Уплотняющий материал
Силикон
Фланцевая пластина
Нет
Резьбовое соединение вверху / внизу
M12
64
M16
33
M20
30
M25
16
M32
10
M40
6
M50
4
M63
2
Важное примечание
Сведения об изделии
The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.