Klippon STB (Small Terminal Box), Пустой корпус, Корпус из листовой стали, Высота: 190 mm, Ширина: 150 mm, Глубина: 90 mm, Материал: Сталь листовая, Порошковое покрытие, кремнисто-серый
Номер для заказа
1025010000
Тип
KLIPPON STB 2.1 MS HT
GTIN (EAN)
4032248745227
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Глубина
90 мм
Глубина (дюймов)
3,543 inch
Высота
190 мм
Высота (в дюймах)
7,48 inch
Ширина
150 мм
Ширина (в дюймах)
5,905 inch
Размеры крепежа, ширина
175 мм
Масса нетто
2 020 g
Температуры
Рабочая температура
-60 °C...120 °C
Заземление корпуса
Масса, корпус, внутр.
приваренный болт M6 x 16 из нержавеющей стали
Масса, корпус, крышка
Сварная коробка из нержавейки с болтом для заземления и 10 отверстиями M6
Масса, корпус, наруж.
приваренный болт M6 x 16 из нержавеющей стали
Поперечное сечение, макс.
25 mm²
Кабельные вводы, левосторонние
M12
15
M16
10
M20
8
M25
3
M32
3
M40
2
M50
1
Кабельный ввод справа
M12
18
M16
10
M20
10
M25
3
M32
3
M40
2
M50
1
Монтаж вертикальный
WDU 10 / ZDU 10
1x15
WDU 16 / ZDU 16
1x13
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x30
WDU 4 / ZDU 4
1x25
WDU 6 / ZDU 6
1x20
Номер сертификата корпуса
Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD)
DE PS2620 160412 002ISS01
Условия утверждения
LR
Общие данные
Вид защиты
IP66
Класс защиты (UL)
Type 4, Type 4X
Количество крепежных болтов
4
Крепление корпуса
приварные монтажные опоры с отверстиями 8 мм
Крышка
Да
Макс нагрузка
19,95 кг
Материал
Сталь листовая
Монтажное крепление
Рейка TAS 20 на днище корпуса
Нормы
DIN 4102-12
Отверстие для доступа, высота
172 мм
Отверстие для доступа, ширина
130 мм
Поверхность
Порошковое покрытие
Прикрепление крышки
Винт M5 с шестигранной головкой со шлицем и под гаечный ключ 10 мм
Применение
Транспорт, кораблестроение, Перерабатывающая промышленность, Производство упаковки
Рабочая температура, макс.
120 °C
Рабочая температура, мин.
-60 °C
Толщина материала - корпус
1,5 мм
Толщина материала - крышка
1,5 мм
Ударопрочность
10 Дж стандартное исполнение
Уплотняющий материал
Силикон
Фланцевая пластина
Нет
Резьбовое соединение вверху / внизу
M12
15
M16
10
M20
8
M25
3
M32
3
M40
2
M50
1
Важное примечание
Сведения об изделии
The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.