Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 4, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, позолоченный, оранжевый, Ящик
Номер для заказа
1018720000
Тип
SL 5.00/04/135B 3.2AU OR BX
GTIN (EAN)
4032248729838
Кол.
100 Шт.
Продуктное отношение
UL: 300 V / 15 A
Упаковка
Ящик
Размеры и массы
Глубина
13,13 мм
Глубина (дюймов)
0,517 inch
Высота
15,5 мм
Высота (в дюймах)
0,61 inch
Высота, мин.
12,3 мм
Ширина
22 мм
Ширина (в дюймах)
0,866 inch
Масса нетто
1,71 g
Упаковка
Упаковка
Ящик
Длина VPE
137 мм
VPE с
94 мм
Высота VPE
78 мм
Системные характеристики
Серия изделия
OMNIMATE Signal — серия BL/SL 5.00
Вид соединения
Соединение с платой
Монтаж на печатной плате
Соединение THT под пайку
Шаг в мм (P)
5 мм
Шаг в дюймах (P)
0,197 "
Угол вывода
135°
Количество полюсов
4
Количество контактных штырьков на полюс
1
Длина контактного штифта (l)
3,2 мм
Допуск на длину выводов под пайку
+0,1 / -0,2 mm
Размеры выводов под пайку
d = 1,2 мм, восьмиугольный
Размеры выводов под пайку = допуск d
0 / -0,03 mm
L1 в мм
15 мм
L1 в дюймах
0,591 "
Количество рядов
1
Количество полюсных рядов
1
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106
защита от доступа пальцем, без проникновения/защита от доступа тыльной стороны руки, с проникновением
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470
IP 20 с проникновением/IP 10 без проникновения
Вид защиты
IP20
Объемное сопротивление
≤5 mΩ
Усилие вставки на полюс, макс.
10 N
Усилие вытягивания на полюс, макс.
8 N
Данные о материалах
Изоляционный материал
PBT
Цветовой код
оранжевый
Таблица цветов (аналогич.)
RAL 2000
Группа изоляционного материала
IIIa
Сравнительный показатель пробоя (CTI)
≥ 200
Материал контакта
Сплав меди
Поверхность контакта
позолоченный
Структура слоев соединения под пайку
1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn матовый
Структура слоев штепсельного контакта
1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn / 1.7...2.3 µm Au
Температура хранения, мин.
-40 °C
Температура хранения, макс.
70 °C
Рабочая температура, мин.
-50 °C
Рабочая температура, макс.
100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин.
-25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс.
100 °C
Номинальные характеристики по IEC
пройдены испытания по стандарту
IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальные характеристики по CSA
Институт (CSA)
Сертификат № (CSA)
200039-1121690
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA)
300 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA)
15 A
Ссылка на утвержденные значения
В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.
Номинальные характеристики по UL 1059
Институт (UR)
Сертификат № (UR)
E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059)
300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059)
15 A
Ссылка на утвержденные значения
В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.
Важное примечание
Соответствие IPC
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 2, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 3, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 5, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 6, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 2, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 3, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 4, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 5, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 6, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 7, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 8, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 9, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 10, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 11, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 12, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 13, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 14, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 15, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 16, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 17, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 18, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 19, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 20, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 21, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 22, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 23, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 24, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 4, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, позолоченный, оранжевый, Ящик
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 2, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 3, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 5, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 6, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 2, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 3, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 4, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 5, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 6, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 7, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 8, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 9, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 10, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 11, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 12, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 13, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 14, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 15, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 16, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 17, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 18, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 19, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 20, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 21, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 22, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 23, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединения типа "ласточкин хвост" для крепежных блоков, Соединение THT под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 24, 135°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.