Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
DMC 12/27 MC NE GE
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение DMC, Маркировочные элементы для устройств, 1.5 - 7.5 mm, 12 x 27 mm, желтый
Номер для заказа 1018190000
Тип DMC 12/27 MC NE GE
GTIN (EAN) 4032248729241
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 5 мм
Глубина (дюймов) 0,197 inch
Высота 12 мм
Высота (в дюймах) 0,472 inch
Ширина 27 мм
Ширина (в дюймах) 1,063 inch
Масса нетто 2,28 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены Нет
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Маркировочные элементы для устройств
Материал Полиамид 66
Температурный диапазон вставки -40...100 °C
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Цвет материала согласно коду по сопротивлению
Цветовой код желтый
Ширина 27 мм
совместимый принтер 2715590000
2438520000
2438510000

Загрузки

Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1016030000
Тип: DMC 12/27 MC NE WS
Исполнение:
DMC, Маркировочные элементы для устройств, 1.5 - 7.5 mm, 12 x 27 mm, белый