Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-C5DB4RE0100MCSXXX-X
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Системный кабель, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 10 m
Номер для заказа 1010840100
Тип IE-C5DB4RE0100MCSXXX-X
GTIN (EAN) 4032248800797
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Длина 10 м
Длина (в дюймах) 393,701 inch
Масса нетто 794 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...90 °C
Рабочая температура -40 °C...90 °C
Температура монтажа -25 °C...90 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-2-101

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-2-101
Коррозионная активность газов, выделяющихся при горении согласно IEC 60754-2
Многожильный металлический кабель для передачи данных и кабель управления согласно EN 50288-2-2
Плотность дыма согласно BS 6853, приложение D, по стандарту EN 50268-2, согласно IEC 61034-2
Противопожарная защита рельсового подвижного состава согласно DIN 5510-2, степень противопожарной защиты 1, 2, 3, 4, согласно BS 6853, согласно EN 50288-2-2, According to EN 45545, HL1 - HL3
Распространение горения в вертикальных пучках кабелей согласно BS 4066-3, DIN EN 50266-2-5, согласно IEC 60332-3-25 D
Содержание галогеноводородов согласно EN-50267-2-1, согласно IEC 60754-1
Содержание фтора согласно EN 60684-2, абзац 45.2
Ядовитые газы согласно BS 6853, приложение B

Стандарты для кабелей

Коррозионная активность газов, выделяющихся при горении согласно IEC 60754-2
Многожильный металлический кабель для передачи данных и кабель управления согласно EN 50288-2-2
Плотность дыма согласно BS 6853, приложение D, по стандарту EN 50268-2, согласно IEC 61034-2
Противопожарная защита в автобусах По стандарту ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Противопожарная защита рельсового подвижного состава согласно DIN 5510-2, степень противопожарной защиты 1, 2, 3, 4, согласно BS 6853, согласно EN 50288-2-2, According to EN 45545, HL1 - HL3
Распространение горения в вертикальных пучках кабелей согласно BS 4066-3, DIN EN 50266-2-5, согласно IEC 60332-3-25 D
Содержание галогеноводородов согласно EN-50267-2-1, согласно IEC 60754-1
Содержание фтора согласно EN 60684-2, абзац 45.2
Ядовитые газы согласно BS 6853, приложение B

Вилка левосторонняя

Штекер левый M12, D-кодировка, IP67, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый свободный конец провода

Конструкция кабеля

Диаметр изоляции 1,95 мм
Диаметр оболочки, макс. 7,55 мм
Диаметр оболочки, мин. 6,95 мм
Жилы
Материал оболочки Radox GKW S
Сечение 2*2*AWG 22/7 - 2*2*0,36 мм²
Цвет оболочки черный, SF/UTP
Экранирование SF/UTP

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Коррозионная активность газов, выделяющихся при горении согласно IEC 60754-2
Огнестойкость по стандарту IEC 60332-1-2
Плотность дыма согласно BS 6853, приложение D, по стандарту EN 50268-2, согласно IEC 61034-2
Радиус изгиба мин., повторяющийся 6 *диаметр
Устойчивость к воздействию масла по стандарту EN 50306-3
Устойчивость к истиранию очень хорошо

Электрические свойства кабеля

Категория Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B)

Загрузки

Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Длина:
Разъем, правый: открытый
Разъем, левый: M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Номер для заказа: 1010840010
Тип: IE-C5DB4RE0010MCSXXX-X
Длина: 1 м
Исполнение:
Системный кабель, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Полиолефин, 1 m
 
Разъем, правый: открытый
Разъем, левый: M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Номер для заказа: 1010840015
Тип: IE-C5DB4RE0015MCSXXX-X
Длина: 1,5 м
Исполнение:
Системный кабель, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 1.5 m
 
Разъем, правый: открытый
Разъем, левый: M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Номер для заказа: 1010840030
Тип: IE-C5DB4RE0030MCSXXX-X
Длина: 3 м
Исполнение:
Системный кабель, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 3 m
 
Разъем, правый: открытый
Разъем, левый: M12, D-кодировка – прямой штекер IP67
Номер для заказа: 1010840050
Тип: IE-C5DB4RE0050MCSXXX-X
Длина: 5 м
Исполнение:
Системный кабель, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, открытый, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5e (TIA T568-B), Radox GKW S, 5 m