Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
TA 1
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Тестовый адаптер (клемма)
Номер для заказа 0535860000
Тип TA 1
GTIN (EAN) 4008190111915
Кол. 20 Шт.
Состояние поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2022-03-30
Альтернативное изделие 0310000000

Размеры и массы

Глубина 34 мм
Глубина (дюймов) 1,339 inch
Высота 6 мм
Высота (в дюймах) 0,236 inch
Ширина 5 мм
Ширина (в дюймах) 0,197 inch
Масса нетто 0,9 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 100 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP fb1756cb-1941-42d9-9a81-7624ba3e17bb

Дополнительные технические данные

Указание по установке Непосредственный монтаж

Общие сведения

Количество полюсов 1
Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение для клемм

Характеристики материала

Материал PA 66
Цветовой код бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Втычное соединение
Длина зачистки изоляции 6 мм
Количество соединений

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002555
ETIM 7.0 EC002555
ETIM 8.0 EC002555
ETIM 9.0 EC002555
ECLASS 9.0 27-14-11-48
ECLASS 9.1 27-14-11-48
ECLASS 10.0 27-14-11-48
ECLASS 11.0 27-14-11-48
ECLASS 12.0 27-14-11-48
ECLASS 13.0 27-25-03-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 1632450000
Тип: STA 1/ZA SAK4-10
Исполнение:
Тестовый адаптер (клемма), 250 V