D-SERIES DRI, Przekaźniki, Liczba styków: 2, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 5 A, Przyłącza z portem płaskim (2,5 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
Nr zam.
7760056340
Typ
DRI424024LTD
GTIN (EAN)
6944169739873
Ilość
20 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
33,5 mm
Głębokość (cale)
1,319 inch
Wysokość
31 mm
Wysokość (cale)
1,22 inch
Szerokość
13 mm
Szerokość (cale)
0,512 inch
Masa netto
19,5 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...55 °C
Wilgotność
35...85 % wzgl. wilgotności, bez obroszenia
dane znamionowe UL
Nr certyfikatu (cURus)
E312083
Strona sterownicza
Znamionowe napięcie sterowania
24 V DC
Prąd znamionowy DC
21,8 mA
moc znamionowa
530 mW
Rezystancja cewki
1100 Ω ± 10 %
Tolerancja cewki
10 %
Wskazanie statusu
Zielona dioda LED
uk?ad ochronny
Dioda zwrotna
Strona obciążenia
znamionowe napięcie załączające
250 V AC
Ciągły prąd
5 A
max. częstotliwość załączania przy obciążeniu znamionowym
0,1 Hz
Napięcie łączeniowe AC, max.
250 V
Napięcie łączeniowe DC, max.
250 V
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks.
1250 VA
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks.
150 W @ 24 V
Opóźnienie włączenia
≤ 15 ms
Opóźnienie wyłączenia
≤ 10 ms
Typ zestyku
2 zestyk przełączny (AgSnO)
Żywotność mechaniczna
10 x 106 połączeń
min. moc włączalna
10 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V
Dane ogólne
Dostępność przycisku testowego
Tak
Wersja przycisku testowego
Przycisk testowy z blokadą, Przycisk testowy bez blokady
Mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika
Nie
Barwny
transparentny
Komponent o klasie palności UL94
Komponent
Pokrywa przekaźnika
Klasa palności UL94
V-2
Komponent
Płyta bazowa przekaźnika
Klasa palności UL94
V-0
Komponent
Przycisk testowy przekaźnika
Klasa palności UL94
HB
Koordynacja izolacji
Napięcie znamionowe
300 V
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria przepięciowa
III
grupa materiałów izolacyjnych
IIIa
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia
D-SERIES DRI, Przekaźniki, Liczba styków: 2, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC, prąd trwały: 5 A, Przyłącza z portem płaskim (2,5 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
D-SERIES DRI, Przekaźniki, Liczba styków: 2, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 48 V DC, prąd trwały: 5 A, Przyłącza z portem płaskim (2,5 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
D-SERIES DRI, Przekaźniki, Liczba styków: 2, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 110 V DC, prąd trwały: 5 A, Przyłącza z portem płaskim (2,5 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
D-SERIES DRI, Przekaźniki, Liczba styków: 2, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 5 A, Przyłącza z portem płaskim (2,5 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
D-SERIES DRI, Przekaźniki, Liczba styków: 2, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC, prąd trwały: 5 A, Przyłącza z portem płaskim (2,5 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
D-SERIES DRI, Przekaźniki, Liczba styków: 2, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 48 V DC, prąd trwały: 5 A, Przyłącza z portem płaskim (2,5 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
D-SERIES DRI, Przekaźniki, Liczba styków: 2, zestyk przełączny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 110 V DC, prąd trwały: 5 A, Przyłącza z portem płaskim (2,5 mm x 0,5 mm), Dostępność przycisku testowego: Tak
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.