Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 400 mm, Szerokość: 300 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Nr zam.
1194980000
Typ
KTB MH 403020 S4E3
GTIN (EAN)
4032248977710
Ilość
1 Szt.
Wymiary i ciężary
Głębokość
200 mm
Głębokość (cale)
7,874 inch
Wysokość
400 mm
Wysokość (cale)
15,748 inch
Szerokość
300 mm
Szerokość (cale)
11,811 inch
Wymiar mocowania wysokość
247 mm
Wymiar mocowania szerokość
356 mm
Masa netto
10 400 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-60 °C...135 °C
Wskazówka: temperatura otoczenia (praca)
Przy stosowaniu w temperaturach powyżej 105°C ochrona IP jest ograniczona do IP66
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd
Informacje ogólne
Grubość materiału kołnierza
3 mm
Grubość materiału obudowy
1,5 mm
Grubość materiału wieka
1,5 mm
Materiał uszczelki płytki kołnierzowej
Silikon
Mocowanie płytki kołnierzowej
Śruby M6 z łbem sześciokątnym SW10
Mocowanie wieka
4 zawiasy i wkręty M6 o łbie sześciokątnym z rowkiem SW10
Moment dokręcania śrub wieka
2,5 Nm
Normy
DIN EN 62208 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
element polerowany elektrolitycznie
Płytka kołnierzowa
Tak
Płyty kołnierzowe
na dole, z lewej strony, z prawej strony
Stopień ochrony
IP66, IP67
Stopień ochrony (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Temperatura pracy, max.
135 °C
Temperatura pracy, min.
-60 °C
Wskazówka: stopień ochrony
W przypadku zastosowania w zakresie temperatur powyżej 105 °C, stopień ochrony IP jest ograniczony do IP 66.
kąt otwarcia wieko
130 °
liczba śrub mocujących wieko
4
maks. ładowność
48 kg
materiał uszczelniający
Silikon
mocowanie do wbudowania
4,6 lub 9 śrub odległościowych M6 gwint wewnętrzny
mocowanie obudowy
4 przyspawane stopy montażowe z otworami wielkości 11mm (2 stopy montażowe rowkowe i 2 okrągłe)
obszary zastosowania
Rejony zagrożone wybuchem, przemysł procesowy, przemysł naftowy, przemysł chemiczny, Offshore, Onshore
otwór manipulacyjny szerokość
241 mm
otwór manipulacyjny wysokość
347 mm
pozycja sworznia PE
Obudowa strona C
rozmiar klucza
10 mm
tworzywo
stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
udarność
7 J wersja ATEX, 10 J wersja standardowa
wymiary kartonu
490x550x290
wymiary ponad wszystkim
411 x 381 x 215
Numery certyfikatów obudowy
Atest zgodności (AoC)
DE PS261X 160309 001ISS03
Certyfikat nr (INMETRO)
IEX13.0006U
DEF |Warunki zatwierdzenia
ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus
Deklaracja zgodność nr. (DoC LVD)
DE PS261X 160412 001ISS02
Nr certyfikatu (CCOE)
P461058_1
Nr certyfikatu (DNV)
TAE000013S
Nr certyfikatu (IECEX)
IECEXPTB11.0071
Nr certyfikatu (cULus)
E243298
Nr certyfikatu UL 508A
E223801
Nr certyfikatu UL Haz.Loc.
E223792
Nr certyfikatu UL Ord.Loc.
E243298
Nr certyfikatu UL, skrzynka zaciskowa
E223792
Nr certyfikatu pustej obudowy (ATEX)
IBExU14ATEX1028 U
Nr certyfikatu pustej obudowy (ECAS)
21-09-25241/E21-09-053807
Nr certyfikatu pustej obudowy (IECEX)
IECEx IBE 14.0004U
Nr certyfikatu pustej obudowy (INMETRO)
LMP 21.0016U
Nr certyfikatu skrzynki elektrycznej (NEPSI)
2020322303003289
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (AEx)
E223792
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (ATEX)
IBExU14ATEX1050
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (IECEx)
IECEXIBE14.0013
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (INMETRO)
LMP 21.0017
Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (KOSHA)
16-AV4BO-0245X
nr certyfikatu (ATEX)
PTB11ATEX2019
Uziemienie obudowy
Uziemienie, obudowa, pokrywa
Przyspawana śruba uziemienia M6 w obudowie i pokrywie
Uziemienie, obudowa, wewnętrzne
Przyspawana śruba uziemienia M6 w obudowie i pokrywie
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 400 mm, Szerokość: 300 mm, Głębokość: 200 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 400 mm, Szerokość: 300 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 400 mm, Szerokość: 300 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 400 mm, Szerokość: 300 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 400 mm, Szerokość: 300 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
4 zawiasy i wkręty M6 o łbie sześciokątnym z rowkiem SW10
Moment dokręcania śrub wieka
2,5 Nm
Normy
DIN EN 62208 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
element polerowany elektrolitycznie
Płytka kołnierzowa
Tak
Płyty kołnierzowe
na dole, z lewej strony, z prawej strony
Stopień ochrony
IP66, IP67
Stopień ochrony (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Temperatura pracy, max.
135 °C
Temperatura pracy, min.
-60 °C
Wskazówka: stopień ochrony
W przypadku zastosowania w zakresie temperatur powyżej 105 °C, stopień ochrony IP jest ograniczony do IP 66.
kąt otwarcia wieko
130 °
liczba śrub mocujących wieko
4
maks. ładowność
48 kg
materiał uszczelniający
Silikon
mocowanie do wbudowania
4,6 lub 9 śrub odległościowych M6 gwint wewnętrzny
mocowanie obudowy
4 przyspawane stopy montażowe z otworami wielkości 11mm (2 stopy montażowe rowkowe i 2 okrągłe)
obszary zastosowania
Rejony zagrożone wybuchem, przemysł procesowy, przemysł naftowy, przemysł chemiczny, Offshore, Onshore
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 400 mm, Szerokość: 300 mm, Głębokość: 200 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 400 mm, Szerokość: 300 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 400 mm, Szerokość: 300 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Pusta obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wysokość: 400 mm, Szerokość: 300 mm, Głębokość: 200 mm, Płyty kołnierzowe: na dole, u góry, z lewej strony, z prawej strony, tworzywo: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycznie, srebrny
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.