Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Nr zam.
1141230000
Typ
SL 7.62HP/05/180LF 3.2 SN OR BX
GTIN (EAN)
4032248923946
Ilość
36 Szt.
parametry produktu
IEC: 630 V / 29 A UL: 300 V / 20 A
opakowanie
skrzynia
Wymiary i ciężary
Głębokość
8,4 mm
Głębokość (cale)
0,331 inch
Wysokość
15 mm
Wysokość (cale)
0,591 inch
Najmniejsza wysokość montażu
11,8 mm
Szerokość
46,96 mm
Szerokość (cale)
1,849 inch
Masa netto
3,94 g
Temperatury
długotrwała temperatura użytkowa, min.
-25 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.
100 °C
Specyfikacje systemu
Rodzina produktów
OMNIMATE Power - seria BL/SL 7.62HP
Rodzaj przyłącza
Przyłącze dla obwodu drukowanego
montaż na płytce drukowanej
Połączenie lutowane THR
Raster w mm (P)
7,62 mm
Raster w calach(P)
0,3 "
kąt odejścia
180°
Liczba biegunów
5
liczba kołków lutowanych na biegun
1
Długość pinu do lutowania (l)
3,2 mm
Wymiary kołka lutowniczego
1,0 x 1,0 mm
Wymiary kołka lutowniczego = d tolerancja
+0,01 / -0,03 mm
?rednica otworu monta?owego (D)
1,4 mm
Tolerancja ?rednicy otworu monta?owego (D)
+ 0,1 mm
L1 in mm
30,48 mm
L1 w calach
1,2 "
Liczba rzędów
1
liczba rzędów z biegunami
1
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106
zabezpieczony przed dotknięciem palcami w stanie wetkniętym
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470
IP 20 w stanie wetkniętym
Stopień ochrony
IP10
element kodowany
Tak
Moment dokręcania dla kołnierza śrubowego, min.
0,15 Nm
Moment dokręcania dla kołnierza śrubowego, maks.
0,25 Nm
Cykle wpinania
25
Dane materiałowe
Materiał izolacyjny
PBT
Barwny
pomarańczowy
Tabela kolorów (podobny)
RAL 2000
grupa materiałów izolacyjnych
IIIa
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
≥ 200
Klasa palności wg UL 94
V-0
Materiał styków
Stop Cu
Powierzchnia styku
cynowana
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego
1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matowe
Struktura warstwowa wtyku
1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matowe
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura magazynowania, max.
70 °C
Temperatura pracy, min.
-50 °C
Temperatura pracy, max.
100 °C
Zakres temperatur montaż, min.
-25 °C
Zakres temperatur montaż, max.
100 °C
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normą
IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)
29 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)
26 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)
25 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)
21 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
630 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
500 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
400 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
6 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
6 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
6 kV
odporność na zwarcia
3 x 1s z 180 A
Odstęp izolacyjny po izolacji, min.
8,1 mm
Odstęp izolacyjny powietrzny, min.
6,5 mm
Dane znamionowe wg CSA
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA)
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA)
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA)
600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)
20 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA)
20 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA)
5 A
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (cURus)
Nr certyfikatu (cURus)
E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059)
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059)
600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)
20 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059)
20 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)
5 A
Odniesienie do wartości znamionowych
W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Odstęp izolacyjny po izolacji, min.
11,2 mm
Odstęp izolacyjny powietrzny, min.
6,5 mm
Opakowanie
opakowanie
skrzynia
Długość VPE
342 mm
Szerokość VPE
134 mm
Wysokość VPE
21 mm
Ważna informacja
Zgodność IPC
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
Na życzenie złocone powierzchnie zestyków
Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
Symbol P na rysunkach oznacza raster
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 7, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 9, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 11, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 12, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 7, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 9, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 11, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 12, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Dodatkowe warianty na specjalne zamówienie
Na życzenie złocone powierzchnie zestyków
Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
Symbol P na rysunkach oznacza raster
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 7, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 9, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 11, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 12, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 2, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 6, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 7, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 8, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 9, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 10, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 11, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz lutowany, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 12, 180°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.2 mm, cynowana, pomarańczowy, skrzynia
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.