Le nuove custodie RockStar®, resistenti all'acqua di mare e dotate di un'eccezionale resistenza agli urti, soddisfano gli standard IP 68 e IP 69K e sono progettate espressamente sia per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme, sia per rispondere ai severi requisiti in termini di vibrazioni della norma DIN EN 61373 cat. 2 (carrello). Con questa serie di custodie potrete avvalervi di un funzionamento senza guasti e manutenzione dei connettori di potenza per il settore dei trasporti e del traffico, ma anche per il settore dell'energia e in tutte le applicazioni che richiedono requisiti estremi. In fase di sviluppo sono stati adottati provvedimenti finalizzati a rendere le custodie estremamente resistenti in termini di CEM.
Prodotti:
N. d’ordine:
1081270000
Tipo:
HDC IP68 10B SS 1M20
Versione:
HDC - Custodie, Grandezza: 4, Grado di protezione: IP68 (in condizione innestata), IP66 (in condizione innestata), IP69K, Custodia di base, Collegamento a staffa di serraggio, Standard, Dimensione entrate cavi: M 20
HDC - Custodie, Grandezza: 4, Grado di protezione: IP69K, IP66 (in condizione innestata), IP68 (in condizione innestata), Custodia di base, Collegamento a staffa di serraggio, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32
HDC - Custodie, Grandezza: 4, Grado di protezione: IP69K, IP68 (in condizione innestata), IP66 (in condizione innestata), Custodia di base, Collegamento a staffa di serraggio, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32
HDC - Custodie, Grandezza: 4, Grado di protezione: IP66 (in condizione innestata), IP68 (in condizione innestata), IP69K, Custodia di base, Collegamento a staffa di serraggio, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 29