Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta. Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti. Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria. La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser. Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.
The special die-cast alloy and the multi-layered surface sealing provide complete protection for the HDC housings.
The cleverly designed interlock system is manufactured from stainless steel. This guarantees a long lifespan with high resistance to corrosion and impact.
The housing interlock system provides integrated safety. Our unique, patented spring system provides the housing interlock with a secure grip and prevents accidental opening.
The laser marking allows for easy and quick identification. Each housing is permanently labelled with a laser marking so that each product can be quickly designated and positioned.
Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X housings - your first choice for industrial housings with IP 65 protection.
Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta. Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti. Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria. La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser. Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.
Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta. Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti. Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria. La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser. Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.
Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta. Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti. Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria. La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser. Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.
Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta. Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti. Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria. La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser. Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.
Online Catalogue
»
Connettività
»
Connettori
»
Connettori di potenza
»
Custodie
»
Custodia RockStar® IP65 / Tipo NEMA 12, 4X
»
Grandezza 8 (24B/64D)
»
Gancio longitudinale in basso
»
Parti superiori
»
Copertura
Copertura:
Online Catalogue
»
Connettività
»
Connettori
»
Connettori di potenza
»
Custodie
»
Custodia RockStar® IP65 / Tipo NEMA 12, 4X
»
Grandezza 8 (24B/64D)
»
Gancio longitudinale in basso
»
Parti superiori
»
Calotta, entrata cavo dall’alto
Calotta, entrata cavo dall’alto:
Online Catalogue
»
Connettività
»
Connettori
»
Connettori di potenza
»
Custodie
»
Custodia RockStar® IP65 / Tipo NEMA 12, 4X
»
Grandezza 8 (24B/64D)
»
Gancio longitudinale in basso
»
Parti superiori
»
Calotta, entrata cavo laterale
Calotta, entrata cavo laterale:
Online Catalogue
»
Connettività
»
Connettori
»
Connettori di potenza
»
Custodie
»
Custodia RockStar® IP65 / Tipo NEMA 12, 4X
»
Grandezza 8 (24B/64D)
»
Gancio longitudinale in basso
»
Parti superiori
»
Custodia XXL, ingresso cavo in alto
Custodia XXL, ingresso cavo in alto:
Online Catalogue
»
Connettività
»
Connettori
»
Connettori di potenza
»
Custodie
»
Custodia RockStar® IP65 / Tipo NEMA 12, 4X
»
Grandezza 8 (24B/64D)
»
Gancio longitudinale in basso
»
Parti superiori
»
Custodia XXL, ingresso cavo di lato