Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Versione catalogo: 23-nov-2024
24 V DC
Le E-serie, con norma e luci premium, sono ideali per un’illuminazione mirata nelle aree di lavoro. Gli angolari di fissaggio di rotazione offrono la flessibilità necessaria per la posizione del campo di illuminazione. Grazie ai connettori M8 integrati, viene fornito un collegamento semplice e rapido che consente il collegamento di diverse luci. La copertura di PMMA robusta non solo fornisce la necessaria protezione (IP54) ma assicura anche un’illuminazione omogenea con 5,700K.


Prodotti:

Filettatura del collegamento:
Colore spia (CCT): White
Filettatura del collegamento: M8 / M8
N. d’ordine: 2899690000
Tipo: WIL-EXXXX-RXSS-5700-X140-M8DX
Larghezza: 140 mm
Tipo di montaggio: Montaggio vite
 
Colore spia (CCT): White
Filettatura del collegamento: M8
N. d’ordine: 2899600000
Tipo: WIL-EXXXX-RXSS-5700-X140-M8XX
Larghezza: 140 mm
Tipo di montaggio: Montaggio vite