Interfaccia con connettori con cavo piatto a norma IEC 60603-13
Informazioni:
Mostra
|
Nascondi
Interfacce passive per la trasmissione dei segnali di un connettore con conduttore piatto con tecnica a molla autobloccante o con staffa di serraggio secondo IEC 603-1 / DIN 41651. Il collegamento tra i due inserti avviene singolarmente e la gamma di prodotti comprende connettori maschio da 10 a 64 poli.
Interfacce passive per la trasmissione dei segnali di un connettore con cavo piatto con tecnica a molla autobloccante secondo IEC 603-1 / DIN 41651. Le caratteristiche principali sono le seguenti: • Gruppo con connettori da 10 a 64 poli. • Collegamento elettrico singolo tra collegamenti di comando e di campo. • Moduli estremamente compatti per il montaggio su guide TS35 o TS32 standard. • Gancio di arresto lungo.
Interfacce passive per la trasmissione dei segnali di un connettore con cavo piatto con tecnica a molla autobloccante secondo IEC 603-1 / DIN 41651. Le caratteristiche principali sono le seguenti: • Gruppo con connettori da 10 a 64 poli. • Collegamento elettrico singolo tra collegamenti di comando e di campo. • Moduli estremamente compatti per il montaggio su guide TS35 o TS32 standard. • Gancio di arresto lungo.
Interfacce passive per la trasmissione dei segnali di un connettore con cavo piatto con tecnica a molla autobloccante secondo IEC 603-1 / DIN 41651. Le caratteristiche principali sono le seguenti: • Gruppo con connettori da 10 a 64 poli. • Collegamento elettrico singolo tra collegamenti di comando e di campo. • Moduli estremamente compatti nel profilo RS 45 per il montaggio su guida TS 35 standard. • Gancio di arresto lungo. • Connettore maschio per il collegamento a terra.
Interfacce passive per la trasmissione dei segnali di un connettore con cavo piatto con tecnica a molla autobloccante secondo IEC 603-1 / DIN 41651. Le caratteristiche principali sono le seguenti: • Gruppo con connettori da 10 a 64 poli. • Collegamento elettrico singolo tra collegamenti di comando e di campo. • Moduli a tre piani estremamente compatti per il montaggio su guide TS 35 o TS 32 standard. • Gancio di arresto lungo. • Connettore maschio per il collegamento di terra.