Moduli passivi per una grande varietà di applicazioni: 1) Trasmissione di segnali di campo ai seguenti tipi di connettori a innesto: • Connettori per cavo piatto a norma IEC 60603-13 / DIN 41651 (RSF). • Connettori SUB-D a norma IEC 807-2 / DIN 41652 (RSSD). • Connettori SUB-D ad alta densità (RSSD HD). • Connettori ELCO (RS ELCO). • Connettori RJ45 (RS RJ45). • Inserti USB (RS USB) 2) Ripartizione di potenziale (RS VERT) 3) Moduli con diodi (RSD/ RDS) ad esempio per il controllo lampade. 4) Interfacce RSM con relè da 12,7 mm o 6,1 mm, versioni con 1 e con 2 contatti di scambio. Con collegamento a molla autobloccante, a innesto PUSH IN o a vite. Riducono i cablaggi all'interno dell'armadio.
Interfacce passive per la trasmissione dei segnali di un connettore con conduttore piatto con tecnica a molla autobloccante o con staffa di serraggio secondo IEC 603-1 / DIN 41651. Il collegamento tra i due inserti avviene singolarmente e la gamma di prodotti comprende connettori maschio da 10 a 64 poli.
Interfacce passive per la trasmissione dei segnali di un connettore SubD con tecnica a molla autobloccante o con staffa di serraggio secondo IEC 807-2 / DIN 41652. Il collegamento tra i due inserti avviene singolarmente e la gamma di prodotti comprende connettori maschio e femmina da 9 a 50 poli. Grazie alla custodia in metallo SubD, questi inserti si prestano in particolare alla trasmissione di segnali analogici o per il collegamento di cavi schermati.
Interfaccia passiva per la trasmissione di segnali da un connettore ad innesto SUB-D ad alta densità con tecnologia di collegamento a staffa di serraggio.
• Il collegamento tra entrambi i connettori è 1 a 1 e la gamma include connettori maschio e femmina da 15 a 62 poli.
• Grazie alla custodia metallica del SUB-D, questi connettori sono perfetti per trasmettere segnali analogici o per collegare cavi schermati.
• Collegamento a molla autobloccante su richiesta.
La gamma di interfacce RS RJ45 offre un'alternativa semplice e comoda per il collegamento di modem, router, computer ed altri mezzi di comunicazione a componenti esistenti all'interno dell'armadio elettrico. Possono essere utilizzate anche per adattare i connettori schermati a 8 poli RJ45 ai collegamenti a vite, o per collegare 2 linee dati. I moduli possono essere montati su guide TS35 standard.
Gli inserti portacontatti ELCO vengono utilizzati, ad esempio, in centrali elettriche, raffinerie e diverse applicazioni di processo per le quali è richiesta una trasmissione e una densità dei segnali stabile e affidabile. La caratteristica principale del connettore ELCO è il suo sistema di collegamento affidabile e l'elevata capacità di segnale in un unico connettore. L'offerta di interfacce RS ELCO e di cavi preconfezionati PAC ELCO è pensata in modo specifico per rispondere a questi requisiti.
Sui moduli di montaggio RSX è possibile saldare elementi, quali altre resistenze, diodi e condensatori. A seconda dell'esecuzione possono essere saldati fino a 8 componenti nei nostri moduli RSX.
I ripartitori di potenziale vengono utilizzati in custodie o armadi per consentire e strutturare la ripartizione del potenziale. Queste interfacce possono distribuire tra1 e 6 tensioni potenziali (AC o DC).