Versione catalogo:
23-nov-2024
|
Cacciavite a lama
Informazioni:
Mostra
|
Nascondi
|
Cacciaviti SDI a croce, isolati VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, impugnatura SoftFinish
|
|
|
|
N. d’ordine:
2749780000
Tipo:
SDIS 0.4X2.0X60
|
Versione:
Cacciavite, Larghezza della lama (B): 2 mm, Lunghezza della lama: 60 mm, Spessore della lama (A): 0.4 mm
|
|
|
|
N. d’ordine:
2749790000
Tipo:
SDIS 0.4X2.5X75
|
Versione:
Cacciavite, Larghezza della lama (B): 2.5 mm, Lunghezza della lama: 75 mm, Spessore della lama (A): 0.4 mm
|
|
|
|
N. d’ordine:
2749800000
Tipo:
SDIS 0.5X3.0X100
|
Versione:
Cacciavite, Larghezza della lama (B): 3 mm, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.5 mm
|
|
|
|
N. d’ordine:
2749810000
Tipo:
SDIS 0.6X3.5X100
|
Versione:
Cacciavite, Larghezza della lama (B): 3.5 mm, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm
|
|
|
|
N. d’ordine:
2749820000
Tipo:
SDIS 0.8X4.0X100
|
Versione:
Cacciavite, Larghezza della lama (B): 4 mm, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.8 mm
|
|
|
|
N. d’ordine:
2749830000
Tipo:
SDIS 1.0X4.5X125
|
Versione:
Cacciavite, Larghezza della lama (B): 4.5 mm, Lunghezza della lama: 125 mm, Spessore della lama (A): 1 mm
|
|
|
|
N. d’ordine:
2749840000
Tipo:
SDIS 1.0X4.5X175
|
Versione:
Cacciavite, Larghezza della lama (B): 4.5 mm, Lunghezza della lama: 175 mm, Spessore della lama (A): 1 mm
|
|
|
|
N. d’ordine:
2749850000
Tipo:
SDIS 1.0X5.5X125
|
Versione:
Cacciavite, Larghezza della lama (B): 5.5 mm, Lunghezza della lama: 125 mm, Spessore della lama (A): 1 mm
|
|
|
|
N. d’ordine:
2749860000
Tipo:
SDIS 1.2X6.5X150
|
Versione:
Cacciavite, Larghezza della lama (B): 6.5 mm, Lunghezza della lama: 150 mm, Spessore della lama (A): 1.2 mm
|
|
|
|
N. d’ordine:
2749870000
Tipo:
SDIS 1.2X8.0X175
|
Versione:
Cacciavite, Larghezza della lama (B): 8 mm, Lunghezza della lama: 175 mm, Spessore della lama (A): 1.6 mm
|
|
|
|
N. d’ordine:
2749980000
Tipo:
SDIZ 0.6X3.5X100
|
Versione:
Cacciavite, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.6 mm
|
|
|
|
N. d’ordine:
2749990000
Tipo:
SDIZ 0.8X4.0X100
|
Versione:
Cacciavite, Lunghezza della lama: 100 mm, Spessore della lama (A): 0.8 mm
|
|
|
|
|
|