Connettività
Componenti elettronici
Automazione e software
Luogo di lavoro e accessori
Equipaggiamento
Utensili
Macchine automatiche
Software
Marcatori
Stampanti industriali
Illuminazione industriale
Cabinet Infrastructure
Cartellini per siglatura di morsetti
Segnafili e segnacavi
Cartellini per siglatura di apparecchi
Marcatori speciali
Segnacavi >16 mm²
²Marcatori di siglatura conduttore 0,22 - 500 mm
Marcatori correlati
MultiCard
MultiMark
CableLine (PVC V0) 1,5 - 70 mm²
Manicotti trasparenti 0,22 - 500 mm²
Aghi di montaggio
CLI C chiuso
CLI O aperto
Cassette d'assortimento
Stampa doppia / 0,5 - 4 mm²
Stampa speciale
Stampa standard
neutro
CLI C 02 / 0,5 - 1,5 mm²
CLI C 1 /1,5 - 4,0 mm²
CLI C 2 / 2,5 - 16 mm²
CLI C 3 / 16 - 70 mm²
Versione catalogo:
23-nov-2024
CLI C 02 / 0,5 - 1,5 mm²
Informazioni:
Mostra
|
Nascondi
I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm² a max. 70 mm² sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate. • Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati • Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione • Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo • La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili • Siglatura permanente d'alta qualità • Contrasto elevato per una leggibilità ottimale
N. d’ordine:
1873330000
Tipo:
CLI C 02-12 SDR SG
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 1.3 - 3 mm, 12 x 3.4 mm, su richiesta cliente
N. d’ordine:
0252509999
Tipo:
CLI C 02-15 SDR SG
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 1.3 - 3 mm, 15 x 3.4 mm, su richiesta cliente
N. d’ordine:
1873749999
Tipo:
CLI C 02-18 SDR SG
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 1.3 - 3 mm, 18 x 3.4 mm, su richiesta cliente
N. d’ordine:
1873340000
Tipo:
CLI C 02-21 SDR SG
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 1.3 - 3 mm, 21 x 3.4 mm, su richiesta cliente
N. d’ordine:
1912500000
Tipo:
CLI C 02-24 SDR SG
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 1.3 - 3 mm, 24 x 3.4 mm, su richiesta cliente
N. d’ordine:
1912510000
Tipo:
CLI C 02-27 SDR SG
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 1.3 - 3 mm, 27 x 3.4 mm, su richiesta cliente
N. d’ordine:
1568249999
Tipo:
CLI C 02-3 SDR CD
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, su richiesta cliente
N. d’ordine:
1912550000
Tipo:
CLI C 02-3 SDR SG
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, su richiesta cliente
N. d’ordine:
1912580000
Tipo:
CLI C 02-30 SDR SG
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 1.3 - 3 mm, 30 x 3.4 mm, su richiesta cliente
N. d’ordine:
1912590000
Tipo:
CLI C 02-33 SDR SG
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 1.3 - 3 mm, 33 x 3.4 mm, su richiesta cliente
N. d’ordine:
1912600000
Tipo:
CLI C 02-36 SDR SG
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 1.3 - 3 mm, 36 x 3.4 mm, su richiesta cliente
N. d’ordine:
1912610000
Tipo:
CLI C 02-39 SDR SG
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 1.3 - 3 mm, 39 x 3.4 mm, su richiesta cliente
N. d’ordine:
1869999999
Tipo:
CLI C 02-6 SDR CD
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 1.3 - 3 mm, 6 x 3.4 mm, su richiesta cliente
N. d’ordine:
1899290000
Tipo:
CLI C 02-9 SDR CD
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 1.3 - 3 mm, 9 x 3.4 mm, su richiesta cliente