Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Versione catalogo: 23-nov-2024
giallo
SlimFix Clip unisce due vantaggi: l'esclusivo meccanismo di chiusura offre l'affidabilità di un marcatore chiuso e la facilità d'installazione di un marcatore aperto. Il meccanismo di chiusura a clip consente la rapida e pratica installazione del marcatore anche dopo il cablaggio del conduttore. Le SlimFix Clip sono ideali per conduttori e cavi con diametro esterno max. di 5 mm. L'ampia superficie di siglatura (fino a 30 mm) consente l'inserimento di lunghe stringhe di caratteri. Il materiale è esente da alogeni e presenta una classificazione d'infiammabilità V2.

Vantaggi:

• Materiale esente da alogeni
• Classe d’infiammabilità V2
• Montaggio veloce, senza utensili
• Marcatori nel collaudato formato MultiCard
• Disponibilità nelle altezze di 12 mm, 21 mm e 30 mm

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.




Prodotti:

N. d’ordine: 1813210000
Tipo: SFC 0/21 MC NE GE
Versione:
SlimFix Clip, Segnafili e segnacavi, 1.5 - 2.5 mm, 21 x 5.8 mm, giallo
 
N. d’ordine: 1779080004
Tipo: SFC 1/21 MC NE GE
Versione:
SlimFix Clip, Segnafili e segnacavi, 2 - 3.5 mm, 21 x 5.8 mm, giallo
 
N. d’ordine: 1805780000
Tipo: SFC 2/21 MC NE GE
Versione:
SlimFix Clip, Segnafili e segnacavi, 3 - 5 mm, 21 x 5.8 mm, giallo
 
N. d’ordine: 1062070000
Tipo: SFC 2.5/21 MC NE GE
Versione:
SlimFix Clip, Segnafili e segnacavi, 4 - 6 mm, 21 x 9.3 mm, giallo
 
N. d’ordine: 1025270000
Tipo: SFC 3/21 MC NE GE
Versione:
SlimFix Clip, Segnafili e segnacavi, 3.5 - 7 mm, 21 x 12.5 mm, giallo