Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Versione catalogo: 7-dic-2024
Materiale V0
SlimFix è un marcatore per conduttori e cavi dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Sono composti in materiale esente da alogeni con classificazione d'infiammabilità V0/V2. SlimFix è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.

Vantaggi:

• Materiale esente da alogeni
• Classe d’infiammabilità V0/V2
• Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
• Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm²
• Marcatori nel collaudato formato MultiCard


Prodotti:

N. d’ordine: 1888850000
Tipo: VT SF 0/21 MC SDR V0
Versione:
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, su richiesta cliente
 
N. d’ordine: 1906370000
Tipo: VT SF 00/21 MC SDR V0
Versione:
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, su richiesta cliente
 
N. d’ordine: 1789230000
Tipo: VT SF 1/21 MC SDR V0
Versione:
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 1.7 - 2 mm, 21 x 3.2 mm, su richiesta cliente
 
N. d’ordine: 1789240000
Tipo: VT SF 2/21 MC SDR V0
Versione:
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, su richiesta cliente
 
N. d’ordine: 1789250000
Tipo: VT SF 3/21 MC SDR V0
Versione:
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.5 mm, su richiesta cliente
 
N. d’ordine: 1789270000
Tipo: VT SF 4.5/21 SDR V0
Versione:
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, su richiesta cliente
 
N. d’ordine: 1789260000
Tipo: VT SF 4/21 MC SDR V0
Versione:
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, su richiesta cliente
 
N. d’ordine: 1789280000
Tipo: VT SF 5/21 SDR V0
Versione:
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, su richiesta cliente
 
N. d’ordine: 1789290000
Tipo: VT SF 6/21 SDR V0
Versione:
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, su richiesta cliente
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi

Ripristinare la scelta effettuata?