Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Versione catalogo: 23-nov-2024
Materiale V0
SlimFix è un marcatore per conduttori e cavi dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Sono composti in materiale esente da alogeni con classificazione d'infiammabilità V0/V2. SlimFix è un tipo di marcatore collaudato ed apprezzato per le applicazioni nel settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.

Vantaggi:

• Materiale esente da alogeni
• Classe d’infiammabilità V0/V2
• Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
• Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm²
• Marcatori nel collaudato formato MultiCard


Prodotti:

N. d’ordine: 1730590002
Tipo: VT SF 0/21 MC NE BL V0
Versione:
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, blu
 
N. d’ordine: 1730580002
Tipo: VT SF 00/21 MC NE BL V0
Versione:
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, blu
 
N. d’ordine: 1689390002
Tipo: VT SF 1/21 MC NE BL V0
Versione:
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, blu
 
N. d’ordine: 1689410002
Tipo: VT SF 2/21 MC NE BL V0
Versione:
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, blu
 
N. d’ordine: 1689430002
Tipo: VT SF 3/21 MC NE BL V0
Versione:
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, blu
 
N. d’ordine: 1689450002
Tipo: VT SF 4/21 MC NE BL V0
Versione:
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, blu
 
N. d’ordine: 1689470002
Tipo: VT SF 5/21 MC NE BL V0
Versione:
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, blu
 
N. d’ordine: 1730560002
Tipo: VT SF 6/21 MC NE BL V0
Versione:
SlimFix, Segnafili e segnacavi, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, blu