Connettività
Componenti elettronici
Automazione e software
Luogo di lavoro e accessori
Equipaggiamento
Utensili
Macchine automatiche
Software
Marcatori
Stampanti industriali
Illuminazione industriale
Cabinet Infrastructure
Cartellini per siglatura di morsetti
Segnafili e segnacavi
Cartellini per siglatura di apparecchi
Marcatori speciali
Segnacavi >16 mm²
²Marcatori di siglatura conduttore 0,22 - 500 mm
Marcatori correlati
MultiCard
MultiMark
CableLine (PVC V0) 1,5 - 70 mm²
Manicotti trasparenti 0,22 - 500 mm²
Aghi di montaggio
CLI C chiuso
CLI O aperto
Cassette d'assortimento
Stampa doppia / 0,5 - 4 mm²
Stampa speciale
Stampa standard
neutro
CLI C 02-3 / 0,5 - 1,5 mm²
CLI C 02-6 / 0,5 - 1,5 mm²
CLI C 02-9 / 0,5 - 1,5 mm²
CLI C 1-3 / 1,5 - 4 mm²
CLI C 1-6 / 1,5 - 4 mm²
CLI C 1-9 / 1,5 - 4 mm²
CLI C 2-4 / 2,5 - 16 mm²
CLI C 2-6 / 2,5 - 16 mm²
CLI C 2-9 / 2,5 - 16 mm²
CLI C 3-6 / 16 - 70 mm²
CLI C 3-9 / 16 - 70 mm²
CD
Multipack
giallo
0 - 9
Caratteri speciali
Okt 99
Versione catalogo:
23-nov-2024
Caratteri speciali
Informazioni:
Mostra
|
Nascondi
I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm² a max. 70 mm² sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate. • Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati • Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione • Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo • La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili • Siglatura permanente d'alta qualità • Contrasto elevato per una leggibilità ottimale
N. d’ordine:
1868811726
Tipo:
CLI C 1-6 GE/SW A1 CD
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, giallo
N. d’ordine:
1868811727
Tipo:
CLI C 1-6 GE/SW A2 CD
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, giallo
N. d’ordine:
1868811739
Tipo:
CLI C 1-6 GE/SW I1 CD
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, giallo
N. d’ordine:
1868811740
Tipo:
CLI C 1-6 GE/SW I2 CD
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, giallo
N. d’ordine:
1868811741
Tipo:
CLI C 1-6 GE/SW IC CD
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, giallo
N. d’ordine:
1868811728
Tipo:
CLI C 1-6 GE/SW L1 CD
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, giallo
N. d’ordine:
1868811729
Tipo:
CLI C 1-6 GE/SW L2 CD
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, giallo
N. d’ordine:
1868811730
Tipo:
CLI C 1-6 GE/SW L3 CD
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, giallo
N. d’ordine:
1868811731
Tipo:
CLI C 1-6 GE/SW MP CD
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, giallo
N. d’ordine:
1868811733
Tipo:
CLI C 1-6 GE/SW PE CD
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, giallo
N. d’ordine:
1868811742
Tipo:
CLI C 1-6 GE/SW S1 CD
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, giallo
N. d’ordine:
1868811743
Tipo:
CLI C 1-6 GE/SW S2 CD
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, giallo
N. d’ordine:
1868811735
Tipo:
CLI C 1-6 GE/SW U1 CD
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, giallo
N. d’ordine:
1868811736
Tipo:
CLI C 1-6 GE/SW U2 CD
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, giallo
N. d’ordine:
1868811737
Tipo:
CLI C 1-6 GE/SW U3 CD
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, giallo
N. d’ordine:
1868811738
Tipo:
CLI C 1-6 GE/SW UN CD
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, giallo
N. d’ordine:
1868811150
Tipo:
CLI C 1-6 GE/SW X1 CD
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, giallo
N. d’ordine:
1868811151
Tipo:
CLI C 1-6 GE/SW X2 CD
Versione:
CableLine, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, giallo