Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Giapponese
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Versione catalogo: 1-feb-2025
Stampa speciale
Le strisce di siglatura KSW sono utilizzate per identificare i connettori multipolari ad innesto per circuito stampato. Gli utilizzatori possono stampare personalmente le strisce senza doversi limitare ad un determinato passo.

• Identificazione a prova di sbavature
• Larghezza delle strisce 2,5 mm e 4 mm
• Basta incollare, fatto!
• Adesione ottimale
• Esente da PVC


Prodotti:

N. d’ordine: 1629930000
Tipo: KSW 4 < 100MM SDR
Versione:
KSW, Terminal marker, 4 x 100 mm, Passo in mm (P): 100.00 Weidmueller, bianco
 
N. d’ordine: 1629950000
Tipo: KSW 4 < 150MM SONDDR.
Versione:
KSW, Terminal marker, 4 x 150 mm, Passo in mm (P): 150.00 Weidmueller, bianco
 
N. d’ordine: 1629910000
Tipo: KSW 4 < 50MM SDR
Versione:
KSW, Terminal marker, 4 x 50 mm, Passo in mm (P): 50.00 Weidmueller, bianco
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi

Ripristinare la scelta effettuata?