Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Versione catalogo: 7-dic-2024
Blu
Un cablaggio ben strutturato e protetto fornisce la base per l'installazione, la manutenzione e il funzionamento sicuro. Tali requisiti si applicano in particolare alle aree protette contro le esplosioni. Secondo la norma DIN EN 60079-14, queste canaline per cablaggio sono adatte a cavi contenenti circuiti a sicurezza intrinseca.


Prodotti:

N. d’ordine: 2662530000
Tipo: CD 60X100 4/6 BL
Versione:
60 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2662570000
Tipo: CD 80X100 4/6 BL
Versione:
80 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2662590000
Tipo: CD-BO 100X100 4/6 BL
Versione:
100 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2662580000
Tipo: CD-BO 100X80 4/6 BL
Versione:
100 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi

Ripristinare la scelta effettuata?