Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Versione catalogo: 7-dic-2024
Grigio scuro
L'ampia gamma di canaline portacavi offre un sistema flessibile di gestione dei cavi con una qualità costante. Le esatte dimensioni dei fori punzonati secondo DIN EN 50085-2-3 permettono una installazione precisa. Vicino ai capocorda di tenuta del filo, quale ausilio di fissaggio per i fili già installati, il meccanismo di chiusura ottimale assicura una chiusura semplice e un posizionamento sicuro del coperchio.


Prodotti:

N. d’ordine: 2589930000
Tipo: CD-HF 25X25 5/7.5 DKGY
Versione:
Canalina portacavi esente da alogeni, 25 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589960000
Tipo: CD-HF 37.5X25 5/7.5 DKGY
Versione:
Canalina portacavi esente da alogeni, 37.5 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2590040000
Tipo: CD-HF 37.5X37.5 5/7.5 DKGY
Versione:
Canalina portacavi esente da alogeni, 37.5 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589320000
Tipo: CD-HF 50X100 5/7.5 DKGY
Versione:
Canalina portacavi esente da alogeni, 50 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589980000
Tipo: CD-HF 50X25 5/7.5 DKGY
Versione:
Canalina portacavi esente da alogeni, 50 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2590060000
Tipo: CD-HF 50X37.5 5/7.5 DKGY
Versione:
Canalina portacavi esente da alogeni, 50 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589410000
Tipo: CD-HF 50X50 5/7.5 DKGY
Versione:
Canalina portacavi esente da alogeni, 50 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589360000
Tipo: CD-HF 50X75 5/7.5 DKGY
Versione:
Canalina portacavi esente da alogeni, 50 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589290000
Tipo: CD-HF 75X100 5/7.5 DKGY
Versione:
Canalina portacavi esente da alogeni, 75 mm x 100 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589270000
Tipo: CD-HF 75X125 5/7.5 DKGY
Versione:
Canalina portacavi esente da alogeni, 75 mm x 125 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2590010000
Tipo: CD-HF 75X25 5/7.5 DKGY
Versione:
Canalina portacavi esente da alogeni, 75 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2590090000
Tipo: CD-HF 75X37.5 5/7.5 DKGY
Versione:
Canalina portacavi esente da alogeni, 75 mm x 37.5 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589390000
Tipo: CD-HF 75X50 5/7.5 DKGY
Versione:
Canalina portacavi esente da alogeni, 75 mm x 50 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589340000
Tipo: CD-HF 75X75 5/7.5 DKGY
Versione:
Canalina portacavi esente da alogeni, 75 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi

Ripristinare la scelta effettuata?