Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Versione catalogo: 23-nov-2024
Grigio
L'ampia gamma di canaline portacavi offre un sistema flessibile di gestione dei cavi con una qualità costante. Le esatte dimensioni dei fori punzonati secondo DIN EN 50085-2-3 permettono una installazione precisa. Vicino ai capocorda di tenuta del filo, quale ausilio di fissaggio per i fili già installati, il meccanismo di chiusura ottimale assicura una chiusura semplice e un posizionamento sicuro del coperchio.


Prodotti:

N. d’ordine: 2589190000
Tipo: CD 100X25 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 100 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589260000
Tipo: CD 100X40 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 100 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589330000
Tipo: CD 100X60 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 100 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589060000
Tipo: CD 17X15 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 17 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589080000
Tipo: CD 30X15 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 30 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589110000
Tipo: CD 30X25 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 30 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589100000
Tipo: CD 40X15 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 40 mm x 15 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589130000
Tipo: CD 40X25 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 40 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589210000
Tipo: CD 40X40 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 40 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589280000
Tipo: CD 40X60 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 40 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589350000
Tipo: CD 40X80 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 40 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589420000
Tipo: CD 60X100 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 60 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589150000
Tipo: CD 60X25 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 60 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589230000
Tipo: CD 60X40 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 60 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589300000
Tipo: CD 60X60 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 60 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589370000
Tipo: CD 60X80 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 60 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589440000
Tipo: CD 80X100 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 80 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589180000
Tipo: CD 80X25 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 80 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589240000
Tipo: CD 80X40 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 80 mm x 40 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589310000
Tipo: CD 80X60 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 80 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
N. d’ordine: 2589380000
Tipo: CD 80X80 4/6 GY
Versione:
Canalina portacavi, 80 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi

Ripristinare la scelta effettuata?