Connettori maschio con collegamento a molla PUSH IN
Informazioni:
Mostra
|
Nascondi
OMNIMATE Power BL / SL 7.62HP – la classe di potenza di 12 kVA Soluzioni specifiche per apparecchi compatti
Più potenza in miniatura per una maggiore sicurezza ed efficienza: la classe compatta della serie di connettori di potenza OMNIMATE Power BL / SL 7.62HP fonde in sé requisiti di mercato finora inconciliabili dando vita ad una soluzione concepita in modo specifico per la tecnica di azionamento. Si tratta quindi di un sistema che si inserisce tra la progressiva miniaturizzazione e l'omologazione illimitata per 600 V (UL). Oltre al collegamento motore inverso e protetto contro i contatti accidentali con bloccaggio di sicurezza monocomando, l'estensione del sistema alla classe di potenza 12 kVA consente anche un collegamento rapido e sicuro dei conduttori attraverso la tecnologia PUSH IN. La protezione al contatto bilaterale assicura la massima protezione anche in caso di tensione di ritorno, qualificando già la classe compatta di OMNIMATE Power per il bus CC del circuito intermedio.
Striscia di connettori maschio inversi a 180° con tecnologia di collegamento PUSH IN per il cablaggio in campo da 2,5 mm² con passo 7,62. Ideale anche come soluzione di protezione contro i contatti accidentali per le tensioni inverse. Soddisfa i requisiti delle norme UL1059 600 V classe C e IEC 61800-5-1. Varianti: disponibile senza flangia, con flangia esterna, con barretta di sgancio.
Online Catalogue
»
Connettività
»
Morsetti e connettori per circuito stampato
»
Connettori per circuito stampato - OMNIMATE Power
»
OMNIMATE Power HP
»
4 mm²
»
Connettori maschio con collegamento a molla PUSH IN
»
SLF 7.62HP/180