Connettori femmina con collegamento a molla PUSH IN
Informazioni:
Mostra
|
Nascondi
OMNIMATE Power per reti IT – scalabile fino a 50 kVA Soluzioni specifiche per requisiti speciali
Maggiore conformità alle norme e meno compromessi: OMNIMATE Power per reti IT impone nuovi standard con dettagli integrati di serie in grado di semplificare il processo di Design-In ed omologazione e di rendere più sicuro il funzionamento. Il risultato per l'applicazione e i vantaggi per l'utente: impiego illimitato in reti IT da 400 V grazie alla protezione contro i contatti accidentali a norma IEC 61800-5-1 (+ 5,5 mm), oltre ad un'applicazione intuitiva e sicura grazie alla flangia di sicurezza autobloccante monocomando. Il bloccaggio automatico durante l'innesto assicura un funzionamento affidabile. In breve: non servono altre coperture sull'apparecchio, nè compromessi per l'approvazione grazie al design compatibile con l'applicazione in uso.
Sistemi d'allacciamento apparecchi | OMNIMATE® Power BUF 10.16 Connettore PUSH IN per circuiti stampati, 16 mm², con funzione wire-ready • La tecnologia PUSH IN con punto di contatto wire-ready impostabile semplifica il collegamento dei trefoli senza terminali e dei fili con isolamento particolarmente rigido. • Collegamento diretto e senza utensili dei fili rigidi e dei fili con terminali crimpati per un cablaggio rapido e sicuro • Funzionamento a una sola mano del connettore a innesto e collegamento automatico grazie alla flangia mediana con meccanismo a incastro e, a scelta, con fissaggio aggiuntivo a vite
Online Catalogue
»
Connettività
»
Morsetti e connettori per circuito stampato
»
Connettori per circuito stampato - OMNIMATE Power
»
OMNIMATE Power IT
»
16 mm²
»
Connettori femmina con collegamento a molla PUSH IN
»
BUF 10.16IT 180 AG