Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Versione catalogo: 23-nov-2024
Lunghezza custodia 350 mm
Famiglia di lampadine WIL-LED: lampadine LED, solo 8 mm di altezza (9,4 mm con magnete), 24V DC con resa luminosa molto elevata e lunga durata (oltre 60.000 ore). Costruzione molto robusta, con incapsulamento completo e custodia in metallo - impermeabile (IP67). Grazie alla sua luce da 5700 K è adatta a numerose applicazioni. Molto semplice da collegare grazie al connettore M12. Grazie alla ridotta potenza assorbita, per il funzionamento è sufficiente un piccolo alimentatore da 24V.


Prodotti:

Filettatura del collegamento:
Lunghezza del cavo:
Colore spia (CCT): Cold white
Filettatura del collegamento: M12
N. d’ordine: 2616330000
Colore della guaina: nero
Tipo: WIL-LWXXXX-5700D024-350SXX0.3SM12GXXXX
Lunghezza del cavo: 0,3 m
Larghezza: 350 mm
Tipo di montaggio: Montaggio vite
 
Colore spia (CCT): Cold white
Filettatura del collegamento: senza
N. d’ordine: 2820250000
Colore della guaina: nero
Tipo: WIL-LWXXXX-5700D024-350SXX3.0BXXXXXXXX
Lunghezza del cavo: 3 m
Larghezza: 350 mm
Tipo di montaggio: Montaggio vite
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi

Ripristinare la scelta effettuata?