Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Giapponese
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Versione catalogo: 15-feb-2025
Lunghezza custodia 555 mm
Famiglia di luci WIL-LED: lampadine LED di soli 8 mm di altezza (9,4 mm con magnete), 24V DC con resa luminosa molto elevata e lunga durata (oltre 60.000 ore). Costruzione molto robusta, con incapsulamento completo e custodia in metallo - impermeabile (IP67). Grazie alla sua luce da 6500 K (luce diurna) è adatta a numerose applicazioni. Opzionale il collegamento semplice con connettore M12. Grazie alla ridotta potenza assorbita, per il funzionamento è sufficiente un piccolo alimentatore da 24V.


Prodotti:

Filettatura del collegamento:
Lunghezza del cavo:
Colore spia (CCT): White
N. d’ordine: 2535850000
Filettatura del collegamento: M12
Colore della guaina: nero
Lunghezza del cavo: 0,3 m
Tipo: WIL-LWXXXX-6500D024-555SXX0.3BM12GXXXX
Larghezza: 555 mm
Tipo di montaggio: Montaggio vite
 
Colore spia (CCT): White
N. d’ordine: 2535860000
Filettatura del collegamento: senza
Colore della guaina: nero
Lunghezza del cavo: 5 m
Tipo: WIL-LWXXXX-6500D024-555SXX5.0BXXXXXXXX
Larghezza: 555 mm
Tipo di montaggio: Montaggio vite
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi

Ripristinare la scelta effettuata?