La nuova generazione di installazioni compatte: L'affermato standard per i segnali di connessione è in testa alla gamma.
La massima densità di collegamento negli spazi più limitati – la versione a doppia fila B2CF rappresenta il prodotto di riferimento per collegare sul campo i tipici cavi per sensori fino a 1,5 m²m. Questa soluzione soddisfa i problemi di spazio insufficiente e le esigenze di una maggiore funzionalità. Il risultato è una soluzione di collegamento per cavi industriali standard con passo 1.75, che risulta del 30% più piccola rispetto ad una soluzione simile con un passo 2.5 – e che ha esattamente la stessa robustezza di un passo 3.5 mm .
Compatto e sicuro: Un metodo di collegamento cavi affidabile: Nessuna esigenza di manutenzione per la versione PUSH IN Connettore maschio sicuro: Protezione per le dita Un collegamento affidabile da utilizzare in condizioni estreme: Barretta di sgancio Proiettata verso le applicazioni future: Materiali isolanti privi di alogeni Etichettatura affidabile: Grandi marcatori Installazione sicura: Codifica pratica
I principali vantaggi della vostra applicazione: Efficienza – la massima densità sul circuito stampato. Idoneità al settore industriale – dimensioni minime con robustezza massima. Ottimizzato per il processo – equipaggiamento automatico e saldatura Reflow, collegamento rapido. Intuitivo – collegamento sicuro dei cavi e bloccaggio senza l'ausilio di utensili. Adatto all'applicazione: siglatura semplice e codifica sicura nonostante le dimensioni molto ridotte.
La miniaturizzazione è molto più di una maggiore densità funzionale in uno spazio più piccolo: ogni millimetro d'ingombro in meno comporta minori esigenze di spazio e minori costi d'installazione per il cliente.
Prodotti:
Numero di poli:
Numero di poli:
10
Colori:
arancione
N. d’ordine:
3021360000
Tipo:
B2CF 3.50/10/180FZE SN OR BX
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.50 mm, Numero di poli: 10, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box