Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Versione catalogo: 23-nov-2024
LMZFL 7/135
Morsetto da installazione compatto per sezione del conduttore standard da 2,5mm².
Morsetto con collegamento a molla autobloccante con uscita del conduttore a 135° e passo variabile 7,50 - 7,62 mm (1 componente con 2 passi).
Dati di dimensionamento:
• 24 A a 40°C / 1000 V (IEC) o 15 A / 300V (UL)
• 0,13 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
• Classe d'infiammabilità secondo UL 94: V0 Vantaggi applicativi:
• Sicuro: Certificazione ATEX Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U), opzionale
• Resistente alle alte temperature: resiste a lungo a temperature fino a 120 °C grazie al materiale di isolamento Wemid ad alte prestazioni
• Variabile: semplice adattamento del passo da 7,50 mm a 7,62 mm (0,300 pollici)
• Comodo: leva di azionamento opzionale per un'apertura semplificata del punto di contatto


Prodotti:

Numero di poli:
Numero di poli: 2
N. d’ordine: 1953010000
Colori: arancione
Tipo: LMZFL 7/2/135 3.5OR
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 2, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 3
N. d’ordine: 1953020000
Colori: arancione
Tipo: LMZFL 7/3/135 3.5OR
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 3, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 4
N. d’ordine: 1953030000
Colori: arancione
Tipo: LMZFL 7/4/135 3.5OR
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 4, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 5
N. d’ordine: 1953040000
Colori: arancione
Tipo: LMZFL 7/5/135 3.5OR
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 5, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 6
N. d’ordine: 1953050000
Colori: arancione
Tipo: LMZFL 7/6/135 3.5OR
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 6, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 7
N. d’ordine: 1953060000
Colori: arancione
Tipo: LMZFL 7/7/135 3.5OR
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 7, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 8
N. d’ordine: 1953070000
Colori: arancione
Tipo: LMZFL 7/8/135 3.5OR
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 8, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 9
N. d’ordine: 1953080000
Colori: arancione
Tipo: LMZFL 7/9/135 3.5OR
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 9, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 10
N. d’ordine: 1953090000
Colori: arancione
Tipo: LMZFL 7/10/135 3.5OR
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 10, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 11
N. d’ordine: 1953100000
Colori: arancione
Tipo: LMZFL 7/11/135 3.5OR
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 11, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 12
N. d’ordine: 1953110000
Colori: arancione
Tipo: LMZFL 7/12/135 3.5OR
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 12, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi

Ripristinare la scelta effettuata?