Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Versione catalogo: 23-nov-2024
LMZFL 10/135
Morsetto di installazione compatto per cavi da 2,5mm² di sezione.

Collegamento a molla autobloccante con direzione d'uscita a 135° con passo variabile 10,00 - 10,16 mm (1 componente = 2 passi).

Dati di dimensionamento:

• 24A a 40°C / 1000V (IEC) o 15A / 300V (UL)
• 0,13 - 1,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
• Classe d'infiammabilità secondo UL 94: V0 Vantaggi applicativi:

• Certificazione ATEX Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U), opzionale
• Resistenza termica: caricabile con una temperatura costante fino a 120°C grazie al Wemid, materiale isolante ad alte prestazioni.
• Variabile: semplice adattamento del passo da 10,00 a 10,16 mm (0,400 pollici)
• Comodo: leva di azionamento opzionale per un'apertura semplificata del punto di contatto


Prodotti:

Numero di poli:
Numero di poli: 2
N. d’ordine: 1953930000
Colori: arancione
Tipo: LMZFL 10/2/135 3.5OR
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 2, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 3
N. d’ordine: 1953940000
Colori: arancione
Tipo: LMZFL 10/3/135 3.5OR
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 3, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 4
N. d’ordine: 1953950000
Colori: arancione
Tipo: LMZFL 10/4/135 3.5OR
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 4, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 5
N. d’ordine: 1953960000
Colori: arancione
Tipo: LMZFL 10/5/135 3.5OR
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 5, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 6
N. d’ordine: 1953970000
Colori: arancione
Tipo: LMZFL 10/6/135 3.5OR
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 6, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 7
N. d’ordine: 1953980000
Colori: arancione
Tipo: LMZFL 10/7/135 3.5OR
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 7, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 8
N. d’ordine: 1953990000
Colori: arancione
Tipo: LMZFL 10/8/135 3.5OR
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 8, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 9
N. d’ordine: 1954000000
Colori: arancione
Tipo: LMZFL 10/9/135 3.5OR
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 9, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 10
N. d’ordine: 1954010000
Colori: arancione
Tipo: LMZFL 10/10/135 3.5OR
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 10, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 11
N. d’ordine: 1954020000
Colori: arancione
Tipo: LMZFL 10/11/135 3.5OR
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 11, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Numero di poli: 12
N. d’ordine: 1954030000
Colori: arancione
Tipo: LMZFL 10/12/135 3.5OR
Lunghezza spina a saldare (l): 3,5 mm
Versione:
Morsetti per circuito stampato, 10.00 mm, Numero di poli: 12, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento a molla autobloccante con attuatore, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi

Ripristinare la scelta effettuata?